• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Açık ve Kapalı Konteynerler için Radar Sensörü

Açık ve kapalı tanklar ve
konteynerlerde hassas ölçüm

LW2120 radarlı seviye sensörü, 10 metreye kadar olan sıvı maddelerin seviyesini hassas bir şekilde ve kör alan bırakmadan ölçer. Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, örneğin tankta buhar veya yoğuşma suyunun mevcut olduğu durumlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar.

Aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla sensör kapalı metal tankların dışında, örneğin açık teknelerde kullanılabilir.

Radarlı ölçüm sistemi, metal olmayan duvarların arkasından da algılayabilmektedir; bu sayede seviye sensörü kolaylıkla IBC konteylerler gibi plastik tankların üzerine monte edilebilmektedir.

Endüstriyel ortamlarda hassas şekilde izleme olanağı

Ayrıntılı olarak LW2120

3D modelimizdeki yeni radar seviye sensörünün fonksiyonlarını keşfedin, ürün avantajlarını görün, olası uygulamalar hakkında bilgi edinin, LW2120'nin mevcut kontrolörlere nasıl bağlanacağını öğrenin ve IO-Link'in avantajlarını deneyimleyin. Diğer tüm sorularınız için SSS kısmını ziyaret edin.