• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З'єднувальні кабелі із штекером для Ethernet
  5. EVC898

Connecting cable with plug

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

Connecting cable with plug

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Захисна оболонка кабелю з без галогенного і вогнезахисного матеріалу
  • З міцним роз'ємом М12 Industrial Ethernet
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability
Design Ethernet cable, D-coded
Application Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrial applications / factory automation
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] 30 AC / 60 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Protection IP 65; IP 67
Mechanical data
Weight [g] 131
Moulded-body material TPU
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 3 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: D; Moulded body: TPU, black; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.2 Nm; Shielded connection cable: screen connected
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, green, Ø 6.5 mm, shielded; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )