• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Изработени изцяло от метал индуктивни сензори
  2. Приложения

Приложения

Корпус Характеристики Хранителни и хигиенни приложения Машинни инструменти Обработка на стомана и автомобилни приложения Одобрение ATEX Версии с IO-Link Версии за ограничено пространство
IxT Работна температура до 100°C      
IxC Устойчивост на охлаждащи и смазочни течности        
IxR Незалепващо покритие          
Ix5xxA Устойчивост на удар до 4 джаула          

Хранителна промишленост

Хигиенична конструкция на корпуса с голяма устойчивост на проникване и температура
В хранително-вкусовата промишленост не само бързите промени на температурата, но и агресивните среди, които се използват за ежедневно почистване, ще натоварят материала на корпуса.
Здравият материал на изработените изцяло от метал сензори е устойчив на корозия и позволява сензорите да бъдат използване в екстремни приложения. Корпусът от висококачествена неръждаема стомана със степен на защита IP65 до IP 69K е идеален за постоянно използване с почистващи продукти и при влажни условия. При серията I*T измененията на температурата или температури до 100°C няма да нарушат надеждното откриване на крайни положения.

Къс корпус без минимално разстояние за ограничени пространства

Извадка от характеристиките на продукта
Корпус
Резба
Обща дължина [mm] Обхват на регистриране [mm]
/монтаж
Поръчка №
M12 x 1 45 5 qf IFT259
M12 x 1 45 6 nf IFT260
M18 x 1 45 10 qf IGT261
M18 x 1 45 12 nf IGT262
M30 x 1,5 50 18 qf IIT245
M30 x 1,5 65 25 nf IIT246

Забележки относно монтажа
qf= полуизпъкнали
nf= изпъкнали

Металорежещи машини

Специално разработена концепция на херметизация за надеждна употреба в охлаждащи течности и смазочни средства
Маслата и охлаждащите течности оказват силно въздействие върху монтираните в металорежещите машини компоненти. В много приложения стандартните сензори са неподходящи. Серията I*C е разработена специално за този отрасъл. Тръбата с резба и предната повърхност са изработени от висококачествена неръждаема стомана (316L). Тази концепция за херметизация на сензорите, комбинирана с подходящия конектор ecolink, гарантира употреба без необходимост от техническо обслужване, напр. в металорежещи машини или системи, където има постоянно въздействие на охлаждащи течности и смазочни средства.

Извадка от характеристиките на продукта
Корпус
Резба
Електрическа
връзка
Обща дължина [mm] Обхват на регистриране [mm]
скрит монтаж
Поръчка №
M12 x 1 Конектор M12 60 4 IFC277
M12 x 1 2 m кабел 40 4 IFC278
M18 x 1 Конектор M12 60 7 IGC260
M18 x 1 2 m кабел 40 8 IGC261
M30 x 1,5 Конектор M12 45 12 IIC236
M30 x 1,5 2 m кабел 65 15 IIC237

Металургия и автомобилна промишленост

Идеални за заваръчни приложения
В металургията и в автомобилната промишленост пръските от заваряване предизвикват натоварване не само на чувствителната челна повърхност, но също и на втулката с резба. Изработената изцяло от метал конструкция с незалепваща повърхност и стабилната чувствителна челна повърхност са идеалното решение за осигуряване на надеждна работа.
Освен това здравата конструкция от неръждаема стомана осигурява максимална защита срещу абразивни частици по време на механичната обработка. Благодарение на новата технология на сензорите, усилените модели за тежки режими на работа са нечувствителни също към магнитни полета. Те работят абсолютно надеждно, дори до тях да има електрически спирачки.

Извадка от характеристиките на продукта
Корпус
Резба
Електрическа
връзка
Обща дължина [mm] Обхват на регистриране [mm]
скрит монтаж
Поръчка №
M12 x 1 Конектор M12 45 4 IFR207
M12 x 1 2 m кабел 40 4 IFR212
M18 x 1 Конектор M12 45 8 IGR207
M18 x 1 2 m кабел 40 8 IGR212
M30 x 1,5 Конектор M12 50 15 IIR207
M30 x 1,5 2 m кабел 45 15 IIR212

Употреба в опасни зони

Много международни одобрения за употреба в зони с прах и опасни газове. Сензорите от категориите 3G/3D или 2D могат да се свързват директно към управлението на системата. Корпусите и частите на корпусите на тези устройства и съответните им конектори от серията EVCxxA са тествани с енергия на удара 4 J.

Корпус
Резба
Обща дължина [mm] Обхват на регистриране [mm]
/монтаж
Поръчка №
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 nf IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 nf IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1,5 70 10 f II502A
M30 x 1,5 70 25 nf II503A

Забележка относно монтажа
f = скрити
nf = изпъкнали

Версии с IO-Link

Надеждно измерване на разстояние, с точност до милиметър чрез IO-Link
Благодарение на технологията на измерване на сензорите, разстоянието до целта може да се следи непрекъснато. Промяната на механичните разстояния се открива веднага, което осигурява възможност за превантивна пренастройка, така че да се намалят възможните времена на престой. Профилът на интелигентния сензор осигурява различни опции за настройка. Могат да се конфигурират точки на превключване и функции на изхода. Вече не е необходимо да се поддържа наличност на склад на много типове сензори, понеже всяка необходима настройка може да се осъществи с помощта на интерфейса IO-Link.

Всички изработени изцяло от метал сензори накратко

Изработени изцяло от метал сензори се използват там, където приложението изисква специална механична конструкция. Независимо дали става дума за сътресения, вибрации или удари до 1 джаул за стандартната версия и до 4 джаула за версията ATEX, изработените изцяло от метал сензори на ifm издържат на всяко предизвикателство за работа без техническо обслужване – според мотото: „Монтирайте и забравете“.