• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Agua y saneamiento
  2. Tratamiento eficiente del agua

Tratamiento eficiente del agua con soluciones inteligentes de ifm

Sus ventajas con la automatización digitalizada

El tiempo de instalación se reduce hasta un 60%.
Parametrización y lectura de los sensores. In situ y a distancia.
Detección de la demanda de mantenimiento en una fase temprana gracias a la evaluación continua de los datos.

NEREUS: automatización inteligente para una recuperación eficiente del agua

Nereus integra sensores de ifm en sus sistemas de filtración para supervisar de forma continua su funcionamiento adecuado. Gracias a IO-Link, la empresa dispone de datos precisos sin pérdidas de conversión. Además, la empresa ahorra mucho tiempo en el proceso de producción: el cableado se puede implementar con mayor rapidez y sin errores, y la parametrización de los sensores también requiere menos tiempo. Gracias a la perfecta transmisión de todos los archivos al nivel informático, Nereus puede supervisar todas las plantas a distancia y reaccionar inmediatamente en caso necesario. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad de una planta.