• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 全球开放标准
  2. IO-Link的系统集成
  3. IT领域的IIoT连接解决方案

IT领域的IIoT连接解决方案

不要让PLC担下所有重任!

使用入门套件轻松进行IIoT连接!

自1970年代以来,PLC一直是自动化领域的支柱,并被用于控制工业自动化设备。随着以太网技术和IIoT应用的问世,PLC需要发送越来越多对于机器控制而言不必要的信息。

PLC仅使用5%的传感器信息。信息的数据量仅以字节衡量,且循环时间为ms级。但如果我们能在不使用PLC干预的情况下让传感器能直接与SCADA、MES、ERP和CMMS系统通信,并仍向PLC发送用于机器控制的信息呢?

现在,利用ifm的Y形链路可以实现这一点。我们的IO-Link主站针对IT基础架构配备了独立的IIoT端口,它采用专用IP地址,不会影响系统机器控制侧。这种独特方法使您可以直接将信息和数据发送到任何需要的地点。

人机界面、可视化电脑、服务器和个人电脑等使用另外95%的传感器信息。其数据量可达MB级,循环时间为秒级。