• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo blue

moneo blue: appen til mobil parameterindstilling og diagnose af IO-Link enheder i produktionen

Løsning bestående af en Bluetooth adapter og app til smartphone eller tablet

Den kontrollerer sensorernes status og indstiller, om nødvendigt, sensorernes parametre og ifm IO-Link mastere, eller registrerer procesdata på vejen gennem produktionen. Denne funktion tilbydes af den gratis moneo blue app sammen med ifm Bluetooth-adapteren (EIO330) til ifm IO-Link mastere.

Indstilling af procesværdier og parametre for IO-Link enheder er producentuafhængig, enkel og let, og procesdata kan vises i tabel- eller diagramvisning. En særlig guide bruges til at indstille ifm positionssensorerne for ventilaktuatorer (MVQ), temperaturtransmittere/sensorer (TCC/ TN2105), niveau (LR2050/ LR2750), radar (LW2720) og vibrationssensorer (VVB). Den grafiske repræsentation er tilpasset den anvendte enhed.

De data, der registreres via Bluetooth adapteren, kan vises i appen til yderligere evaluering eller sendes som en zip-fil og derefter f.eks. vises i et regneark. Det første installationstrin kræver kun et kort besøg i Apple- eller Android app-stores. 

moneo blue - Appen til Bluetooth-adapter EIO330

  • Informativ og effektiv:Mens du er på farten kan du kontrollere procesværdier og hændelser for alle IO-Link enheder, som er tilsluttet til en ifm master og indstille parametrene for sensorer ved hjælp af den gratis app (iOS og Android).
  • Enkel:Nem parameterindstilling af mange sensorer takket være grafisk visning.