• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - innovationer

Innovationer og produkter - flowsensorer/flowmålere

Produkter til flowovervågning og måling af strømningshastigheden er lige så varierede som deres anvendelser. ifm's flowsensorers kvalitet og robusthed er enestående.

Uanset om det drejer sig om bilindustrien, føde- & drikkevareindustrien, mobile maskiner, robotteknik, vandindustrien eller andre formål: hver industri har sine egne udfordringer og krav, som ifm fuldt ud opfylder med sine sensorer.

Listen nedenfor viser vores nye produkter og flowsensorer, der for nylig blev lanceret på markedet.

Læs mere om produktfamilierne i vores flowsensor-series enestående egenskaber, funktioner, kvalitetsaspekter og innovative styrke.

Aktuelle produktinnovationer:

Luftspaltesensor til værktøjsmaskiner

SDP luftspaltesensoren registrerer afstanden mellem overfladen og objektet med ensartet nøjagtighed og udlæser den som en absolut værdi. Selv de mindste afvigelser mellem den aktuelle position og målpositionen registreres pålideligt. Dette sikrer permanent kvaliteten på dit produkt.

Termisk trykluftmåler i højeste kvalitet

Den nye termiske trykluftmåler udmærker sig ved at være en særdeles alsidig sensor. Den har ikke kun en indbygget temperatursensor: den har også en tryksensor, så brugeren kan læse fire procesværdier på én gang (volumenflow, tryk, temperatur og totalisator = måler for samlet mængde), og samtidig optimerer den produktionen.

Nøjagtig detektering af højtryksrengøring

Ved dokumentation af rengøringsprocesser og højtryksanvendelser er det mekatroniske måleprincip med sin hurtige responstid det foretrukne valg. Den integrerede temperatursensor og de alsidige diagnosefunktioner via IO-Link sparer både ekstra hardwareomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger.

SG trykluftmåler

Præcis måling af trykluft fra produktion til forbrugeren

SDG trykluftmåleren er en rigtig all-rounder. Takket være de ekstra integrerede sensorer for tryk og temperatur kan brugeren se fire procesværdier (flowhastighed, tryk, temperatur og samlet forbrug) på et øjeblik, hvilket giver oplysninger om systemets energieffektivitet. ifm tilbyder en bred portefølje af præcise inline-sensorer fra DN8 til DN250 og dækker dermed hele spektret af anvendelser.