• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Ultrasoniske sensorer – objektregistrering til lange rækkevidder og vanskelige overflader

Ultrasoniske sensorer er baseret på time-of-flight-princippet. Sensorerne beregner tiden mellem afsendelse og modtagelse af et reflekteret lydsignal. En fordel ved denne type afstandsmåling er, at måleresultatet ikke påvirkes af det registrerede emnes materialegenskaber. Selv når der er tale om skinnende, farvede overflader, overflader med tekstur eller optisk transparente objekter, garanteres pålidelig registrering.

Ultrasoniske sensorers egenskaber

Farveuafhængig
Pålidelig registrering af farvede og endda også transparente objekter.
Materialeuafhængig
Pålidelig registrering, hvad enten der er tale om faste eller flydende stoffer, eller om de har en skinnende eller mat overflade.

Bredere registreringsområde
Giver mulighed for pålidelig registrering af selv uregelmæssige mål, som f.eks. trådnetskasser.

Millimeterpræcis registrering
Kontinuerlig og præcis output af afstandsværdien.

Mange fordele: Ultrasoniske sensorer fra ifm

  • Husdesign til enhver anvendelse
  • Lange rækkevidder, kompakt udførsel
  • Adskillige indstillingsmuligheder for individuel justering vha. IO-Link
  • Version med digital og analog udgang for punktniveaumåling og afstandsregistrering
  • Stabil signaludgang takket være integreret temperaturkompensation

Den rette løsning til din anvendelse

Opdag vores omfattende produktportefølje af ultrasoniske sensorer.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.