- Vision-sensorer
- O2D vision-sensor
- Anvendelsesområder
Anvendelsesområder
Hvad er de typiske applikationer?
2D vision-sensoren Dualis kombinerer kontur- og BLOB-analyse i én enhed.
Den registrerer alle detaljer i både overflader og konturer og kan således implementere en lang række fejlkontrol- og eftersyns-applikationer gennem hele produktionsprocessen.
Positionsregistrering af en udstansning
Kontrol af den korrekte udstansningsposition
- Konturen af det udstansede hul i kombination med udvendige kanter (referencekontur) registreres
- Udstansning skal ikke kun have været udført, den skal også være udført i den korrekte position
Fordele
- Registrering af den udvendige kontur for at bestemme det udstansede huls position og kontur
- Forhindring af produktionstab pga. ukorrekt udstansningsposition
Registrering af møtrikker på en karosserikomponent
Kontrol af tilstedeværelsen af monterede plademetal møtrikker
- Samtidig konturdetektering af flere plademetal møtrikker
- Manglende eller fejlbehæftede plademetal møtrikker detekteres pålideligt
- Ukorrekte dele frasorteres
Fordele
- Mere pålidelig pga. positionsuafhængighed sammenlignet med lasersensorer til møtrikdetektering
- Samtidig overvågning og lokalisering af flere plademetalmøtrikker til simpel og hurtig fejlanalyse
Tilstedeværelsesovervågning af gevind
Kontrol af tilstedeværelsen og antallet af gevindspor
- Detektering antallet af gevindspor
- Tælling af pixels i gevindreflektionen
- Detektering af uregelmæssigheder på gevindoverfladen og frasortering af ubearbejdede komponenter
Fordele
- Detektering og frasortering af ukorrekte dele under driften
- Forhindring af fejl, som f.eks. olielækage, for at minimere maskinfejl
Overfladeområdedetektering og overvågning af fuldstændighed
Kontrol af tilstedeværelsen og mængden af mastiks
- Antallet af områder, hvor mastiks er påført, kontrolleres
- På trods af forskellige former detekteres tilstedeværelsen af mastiks
- Mængden af mastiks kan fastslås på basis af overfladeområdet
Fordele
- Effektiv materialebrug takket være mængdekontrol
- Forhindring af ukorrekt limede dele
Sprøjtestøbning
Overvågning af sprøjtestøbningsprocessen
- Kvalitetsovervågning og acceleration af sprøjtestøbningsprocessen
Fordele
- Uren støbning detekteres
- Det detekteres, når formen er klar til næste cyklus
Detektering af træbjælker på paller
Automatisk depalletering
- Styring af robotarmen til depalletering ved hjælp af vertikale langsgående bjælker
Fordele
- Robotarmen kan justeres automatisk
- Forskydning af griberne forhindres
Check af hætte
Fyldning kræver hurtige og præcise vedligeholdelsesstationer
- Kontrol af tilstedeværelsen af hætten og at den sidder korrekt
Fordele
- Nem, pålidelig og hurtig kontrol af kappens position ved hjælp af baggrundsbelysning
Genkendelse af kabelfarve
Fuldstændighedskontrol af ledningsnet
- Detektering af, om alle ledninger forefindes.
Fordele
- Lederfarver kan afbildes og detekteres ved hjælp af forskellige lysbølgelængder
- Pixeltællingsalgoritmen detekterer lederne baseret på den indstillede gråskalatærskelværdi.
Tandhjulssortering
Detektering af det korrekte tandhjul
- Genkendelse fra detaljer om det korrekte objekt forefindes.
Fordele
- Et kamera med en standardlinse monteret i en afstand på 300 mm giver en opløsning på 0,07 mm/pixel, for at konturalgoritmen kan finde kanterne på tandhjulet.
- Automatisk fejlkontrol sikrer, at kunder pålideligt modtager de rigtige tandhjul.
O-ring-montage
Overvågning af tilstedeværelse i den automatiske O-ring-montage
- Kontrol af tilstedeværelse og korrekt montage
Fordele
- Den rigtige O-ring genkendes og verificeres ved hjælp af konturdetekteringen baseret på et indlært billede.