- Sähköinen liikkuvuus (E-mobility)
- Akun vaihtoasema
Sähköajoneuvojen akunvaihtoasema
Tuotteiden käyttö- ja valintaopas
Turvallisempi, helpompi ja älykkäämpi
Sähköajoneuvoja tulee elämäämme yhä enemmän uusien energiateknologioiden nopean kehityksen myötä. Samaan aikaan uusia energioita käyttävien ajoneuvojen (täyssähköautot, pistokehybridit ja vetypolttokennoajoneuvot) energiansaannista on tulossa yhä polttavampi kysymys.
Kaikkien osapuolien tavoitteena on ratkaista sähköajoneuvojen energiatankkausta koskeva ongelma turvallisesti, helposti ja älykkäästi. Akunvaihtoasema on hyvä ratkaisu. Akunvaihtoteknologian ansiosta akku voidaan vaihtaa ajoneuvoon viidessä minuutissa, mikä säästää paljon asiakkaiden aikaa. Yhtenäisen vakiolatausmoodin ansiosta akunvaihtoasema voi myös varmistaa turvallisemman ja paremmin hallittavissa olevan latausprosessin ja taata akun optimaalisen suorituskyvyn.
Yhtenä teollisuusautomaatioalan johtavista elektronisten antureiden valmistajista ifm tekee tiivistä yhteistyötä suurten autonvalmistajien kanssa. Jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, noudatamme periaatetta ”laatu ennen kaikkea”, ja myönnämme jokaiselle luettelovalikoimaan kuuluvalle tuotteelle 5 vuoden takuun. Palvelemme asiakkaitamme ja pidämme heihin aina tiiviisti yhteyttä sloganimme ”ifm - close to you” mukaisesti!
Sovelluksia
- Ajoneuvon turvallisen sisään- ja ulosajon tunnistus
- Pyörän asennon tunnistus ja ajoneuvon korin asennon näyttö
- Sukkulabussin paikannus ja akun paikallaolon tunnistus
- Akun paikannus ja akkukasetin mittaus
- Jäähdytysaineen kunnon ja sisälle kertyneen sadevesimäärän valvonta
- Lämpötilan ja kosteuden valvonta / virransyöttöjärjestelmä kaapissa
- Kaapelointi ja liitäntämoduuli
- Vihreä tulevaisuus
- Neuvoja asiantuntijoiltamme
Sovelluksia
Ajoneuvon turvallisen sisään- ja ulosajon tunnistus
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Kun ajoneuvo saapuu akunvaihtoasemalle, akunvaihtoaseman pohjalevy aukeaa akun lastaus- ja purkuprosessin aloittamiseksi. Jos akunvaihtoasemalle saapuu tässä vaiheessa muuta henkilökuntaa, eläimiä jne. tai jos ajoneuvossa oleva henkilö avaa oven ja astuu ulos, tämä häiritsee akunvaihtoprosessia. Lisäksi laitteistoon voi päästä vieraita esineitä, mikä voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin ja heikentää henkilökunnan turvallisuutta. Tässä tapauksessa on erityisen tärkeää välttää näiden ongelmien syntyminen.
ifm-ratkaisut
OY-sarjan turvavaloverho
- Turvallinen suoja-alue jopa 1,8 m
- Kun henkilökuntaa tai muita esineitä saapuu akunvaihtoasemalle, järjestelmä voi reagoida nopeasti ja varmistaa keskeytymättömän akunvaihtoprosessin
- Tuote täyttää IEC 61496 -standardin mukaiset turvaluokat 2 ja 4
- Voidaan käyttää akunvaihtoasemalla eri paikoissa; saatavilla useita pituuksia ja resoluutioita
- Pieniä turva-antureita voidaan käyttää sähkölaitteissa, kuten esim. kaapinovissa
G1502S-turvarele
- Voi keskeyttää laitteen toiminnan nopeasti mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi
- Valinnaiset toimintatavat takaavat maksimaalisen joustavuuden ja käyttömukavuuden paikan päällä
- Itsevalvontatoiminnot ja oikosulkusuojaus
Pyörän asennon tunnistus ja ajoneuvon korin asennon näyttö
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Kun ajoneuvo pysähtyy kokonaan, liukuvaippa siirtää pyörät asiaankuuluvaan asentoon. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että pyörien asento tunnistetaan luotettavasti. Jos pyörien asennossa on poikkeamia, koneellinen liike voi vahingoittaa ajoneuvoa ja aiheuttaa vahinkoa myös akunvaihtoaseman mekaanisille laitteille.
Lisäksi erityyppisissä akunvaihtoasemissa korin asentoa on vaikeaa säätää vakaasti pelkästään mekaanisten komponenttien avulla, jos ajoneuvo on raskas ja suurikokoinen. Tällöin on erityisen tärkeää antaa kuljettajalle luotettavaa suunnanohjausta.
ifm-ratkaisut
O6P7-sarjan kohteesta heijastava valokenno
- Valokeilan leveys voi saavuttaa millimetritason
- Ahtaissa tiloissa tämä komponentti voidaan asentaa sellaisiinkin paikkoihin, missä renkaiden paikallaolon luotettavaan havaitsemiseen ei voida käyttää perinteisiä punaista valoa käyttäviä optoelektronisia antureita
- Turvaluokkaan 1 kuuluva laser helpottaa asennusta ja käyttöönottoa
- IO-Link-toiminnon avulla saadaan reaaliaikaista etäisyystietoa tunnistettavasta kohteesta
O3R222 + OVP800, 2D/3D-kamera
- Tämä sekä 2D- että 3D TOF-kameroilla varustettu laite voi tunnistaa rekisterikilvet tai muut ajoneuvon tiedot arkistointia ja dokumentointia varten, mikä takaa akunvaihtoprosessin jäljitettävyyden
- 3D-kamera voi auttaa ajoneuvomallien eroista johtuvien mekaanisten rakennepoikkeamien kalibroinnissa, mikä helpottaa ajoneuvojen pysäköintiä ja akun optimaalisen käyttöasennon paikantamista
- Senttimetritason paikannustarkkuus
Sukkulabussin asennon ja akun paikallaolon tunnistus
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Sateisina tai lumisina päivinä ajoneuvon pohjaan voi jäädä mutaa ja vettä. Yksi akunvaihtoaseman haasteista on taata luotettava anturitunnistus sellaisissa ympäristöissä. Samaan aikaan ympäristön lämpötila voi saavuttaa kylmillä alueilla jopa -40 °C, joten anturien luotettavuus on yksi tärkeimmistä teknisistä vaatimuksista. Lisäksi akuissa on erilaisia kotelovärejä tai -materiaaleja, jotka täytyy paikantaa tietyissä paikoissa optoelektronisten tuotteiden avulla.
ifm-ratkaisut
Induktiivinen K=1-tyypin anturi
- Alumiinilla tai muilla metallimateriaaleilla ei tapahdu tuntoetäisyyden pienenemistä
- IP67/IP68/IP69K-kotelointiluokka takaa tuotteen luotettavan käytön vaativissakin ympäristöissä, joissa esiintyy kura- tai sadevettä
- Tuotteen käyttölämpötila-alue on -40 °C ... 85 °C, mikä takaa luotettavan käytön eri maissa ja alueilla
- Eri materiaaleista valmistettujen akkujen luotettava tunnistaminen
O6T/H-sarjan kohteesta heijastava valokenno
- O6H3-sarja tarjoaa kotelointiluokat IP67/IP68/IP69K, mikä takaa anturin stabiilisuuden ja luotettavuuden vaativissa ympäristöissä
- Kompaktin kotelorakenteen ansiosta tuotetta voidaan käyttää ahtaissakin ympäristöissä
- Useita valinnaisia mittausalueita erilaisten kentällä esiintyvien vaatimusten täyttämiseksi
Akun paikannus ja akkukasetin mittaus
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Akkuja on saatavana erilaisilla rakenteilla ja koteloilla, valmistettuina eri materiaaleista eri väreissä (esim. ruostumaton teräs tai alumiini). Jos kallistuskulma on suuri akun paikallaolon tunnistuksen aikana, on erityisen tärkeää, että akun asento tunnistetaan vakaasti. Lisäksi sukkulabussin sijaintia täytyy päivittää jatkuvasti, jotta nopeuden muutoksia voidaan ohjata sukkulabussin liikkeen aikana. Tämän lisäksi tarvitaan stabiili ja kustannustehokas ratkaisu.
ifm-ratkaisut
OGD-sarjan laseretäisyysanturi perustuu PMD-periaatteeseen
- Kompakti rakenne ja useita asennustapoja
- Akun sijaintitiedon stabiili lähetys, johon tulokulma tai väri ei vaikuta, ja akun paikan stabiili valvonta
- Anturissa on näyttö ja painikkeet tarkkoja kytkentäpisteasetuksia varten
- Varustettu IO-Link-toiminnolla sovellusvaatimusten täyttämiseksi paikan päällä
- Useita valinnaisia mittausalueita, stabiili ja luotettava
NT-sarjan induktiivinen anturi
- Tunnistaa turvallisesti sukkulabussin sijainnin
- Kotelointiluokka IP67/IP68/IP69K takaa luotettavan pitkäaikaisen käytön vaikeissakin olosuhteissa
- Useita kaapelointitapoja eri kokoluokilla asennustarpeiden täyttämiseksi eri asennoissa
- Tuotteen käyttölämpötila-alue on -40 °C ... 85 °C, mikä takaa luotettavan käytön eri maissa ja alueilla
Jäähdytysaineen kunnon ja sisälle kertyneen sadevesimäärän valvonta
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Akun lataamisen aikana tehoakun jäähdytysjärjestelmä on liitettävä akkuun sen sisäisen jäähdytysaineen kierrättämiseksi, millä varmistetaan, että tehoakun lämpötila pysyy tasaisena latauksen aikana. Kun huomataan, ettei akunvaihtoasemassa ole riittävästi jäähdytysainetta, sitä on lisättävä ajoissa. Samalla akunvaihtoaseman jäähdytysaineen paineen täytyy olla akun jäähdytyksen aikana korkeampi kuin ajoneuvon jäähdytysaineen paineen, jotta estetään akun tiheästä vaihtamisesta johtuva jäähdytysaineen puute.
On myös erittäin tärkeää tunnistaa veden kertyminen akunvaihtoaseman sisälle. Sadeveden täydellinen poistuminen akkukasetista on varmistettava, jotta voidaan estää sisäiset oikosulut ja taata akun turvallisuus ja luotettavuus akunvaihtoasemassa.
ifm-ratkaisut
LT-sarjan pinnankorkeusanturi
- Tunnistaa luotettavasti jäähdytysaineen pinnankorkeuden; useita valinnaisia pituuksia
- Mittaa jäähdytysaineen lämpötilan nesteen pinnankorkeuden jatkuvan mittauksen aikana ilman ylimääräisten lämpötila-anturien tarvetta
- Säästää tilaa ja asennuskustannuksia
PN/PT-sarjan paineanturi
- Varmistaa takaisinkytkennän jäähdytysaineen painetilasta hyvissä ajoin lyhyen painevasteensa ansiosta
SV-sarjan virtausanturi
- Mittaa jäähdytysainevirtauksen luotettavasti
LI5-sarjan pinnankorkeusanturi
- Tunnistaa turvallisesti pinnankorkeudet
- Luotettava toiminta myös mudan tai muiden tarttuvien aineiden yhteydessä
- Saatavana useita pituuksia ja valinnaisia asennustarvikkeita
- Kirkas merkkivalo ilmaisee selvästi anturin toimintatilan
Lämpötilan ja kosteuden valvonta / virtalähdejärjestelmä sähkökaapissa
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Akunvaihtoasemia on asennettu kaikkialle maailmassa ja niitä käytetään kaikkialla, mikä tarkoittaa myös sitä, että niitä saatetaan käyttää erilaisissa ympäristöissä. Sähkökaapin lämpötilan ja kosteuden valvonta on erityisen tärkeää kaapissa olevien laitteiden ja komponenttien vakaan toiminnan takaamiseksi.
Lisäksi eri anturit vaativat paikan päällä 24 V virtalähteen. Vakaat ja luotettavat virtalähteen ja virtapiirin suojakomponentit takaavat niiden normaalin toiminnan.
ifm-ratkaisut
LDH-sarjan lämpötila- ja kosteusanturi
- Valvoo reaaliaikaisesti lämpötilaa ja kosteutta sähkökaapissa olevien laitteiden optimaalisten käyttöolosuhteiden ja oikea-aikaisen huollon varmistamiseksi
- Helppo asentaa ruuvi- tai kiskokiinnityksellä ja M12-pistokeliittimellä; käyttövalmis heti asennuksen jälkeen
- Tiedonsiirtoon käytetään analogisia signaaleja tai IO-Link -liitäntää
DN-sarjan hakkuriteholähde
- Pieni koko säästää asennustilaa
- Hyvä sähköenergian muuntohyötysuhde, vihreä ja energiaa säästävä
- Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus takaa sähköturvallisuuden
DF-sarjan elektroninen sulake
- Takaa virtapiirin turvallisuuden tehokkaammin
- Katkaisee virtapiirin nopeasti oikosulun sattuessa
- Mittaa myös virran ja jännitteen kussakin kanavassa IO-Link -liitännän kautta
Kaapelointi- ja kytkentämoduuli
Yleiset ongelmat ja tekniset vaikeudet
Akunvaihtoasemaan on asennettu useita erilaisia anturityyppejä. Jos anturit ja erilaiset signaalitulomoduulit täytyy liittää sähkökaappiin, on seurauksena usein monimutkainen kaapelointi kaapin sisällä ja erittäin korkeat huoltokustannukset myöhemmässä vaiheessa. Vain osa anturitiedoista voidaan lukea, vaikka käytettäisiin väylätyyppistä kaapelointimoduulia. Lisäanturitietojen lukeminen ja tallentaminen osoittautuu usein vaikeaksi, jos asiakkaat sellaisia vaativat.
ifm-ratkaisut
AL1-sarjan IO-Link master -moduuli
- Hankkii enemmän tietoa antureista ja vapauttaa niiden koko potentiaalin
- Digitaalisen signaalin avulla taataan helppo kaapelointi paikan päällä ja kaikkien anturitietojen lukeminen
- Kotelointiluokka IP65/IP66/IP67; suora käyttö paikan päällä, yksinkertainen kaapelointi, säästää tilaa kaapissa
- Käytetään IO-Link-anturien kanssa ennaltaehkäisevän kunnossapidon toteuttamiseen ja laitteiden ikääntymisen määrittämiseen
- Varustettu Y-haarateknologialla, jolla anturiparametrit ja -data voidaan lähettää suoraan pilveen akunvaihtoaseman reaaliaikaista etähallintaa varten
AL1-sarjan IO-Link slave -moduuli
- 16-porttinen DI/DO, joustavasti määriteltävissä
- Helppo liittää erilaisiin kytkintyyppisiin antureihin
- Tiedonsiirto ja tehonsyöttö tapahtuu suojaamattoman liitoskaapelin kautta
- Suojausluokka IP65/IP67 ulkoasennuksiin
- Toimilaitteen jännitesyöttö tapahtuu itsenäisesti, mikä täyttää sähköisen erotuksen vaatimukset