• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de débit
  2. Sélection selon le fluide
  3. Glycol

Mesure des fluides contenant du glycol - max. 35%

Légende:
très bien adapté

bien adapté

approprié

inadapté
 
disponible

non disponible
approprié dans certaines conditions - dans ce cas, contacter le service clients 09 70 15 30 01
  Electromagnétique Mécatronique Capteurs d’immersion
calorimétriques
  Détails du produit Détails du produit Détails du produit

Principe de mesure

Electromagnétique

Mécatronique

Calorimétrique

Précision

Perte de pression

Détection de la direction

Comptage des quantités (totalisateur)

Fluides:      

Fluides non conducteurs

Liquides chimiques
à faible concentration
par ex. soude caustique <5%

Résistant à      

Fluctuations de température

Changements de viscosité

Composants de l’air

Particules

Pics de pression dynamiques

Dépôts

Vibrations

Montage      

Pas de longueur d’entrée nécessaire

Electromagnétique Particularités

Principe de mesure:

Série de produits

  • Série SM

Diamètre nominal (DNxx)

  • DN6 à DN50

Etendue de mesure

  • 0,005 à 900l/min

Précision

  • ± (0,8% VM + 0,2% VEM)

Température du fluide

  • -20 à 90°C

Tenue en pression

  • 16bar

 

Conditions:

  • Conductivité > 20µS/cm

Secteurs d’activité:

  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Engins mobiles
  • Eau et eaux usées
  • Automatisation des navires

Points forts:

  • Pas de longueur amont/aval nécessaire
  • Faible perte de pression
  • Aide au réglage grâce à l’afficheur de texte complet
  • Détection / mesure du sens du débit
  • LED d’état de fonctionnement

Valeurs process:

  • Mesure du volume total / totalisateur
  • Débit
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
Mécatronique Particularités



Principe de mesure:

Série de produits:

  • Série SB

Diamètre nominal

  • DN15 à DN40

Etendue de mesure

  • 0,2 à 200l/min

Précision

  • ± (4 % VM + 1 % VEM)

Température du fluide

  • -10 à 180°C

Tenue en pression

  • jusqu’à 200bar

Conditions:

  • Pas de particules > 200µm dans le fluide
  • Pas de forts champs magnétiques à proximité immédiate

Secteurs d’activité:

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Engins mobiles
  • Industrie de l’emballage

Points forts:

  • Pas de longueurs amont/aval
  • Temps de réponse le plus rapide > 1ms
  • Résistant à une température jusqu’à 180°C
  • Tenue en pression jusqu’à 200bar
  • Compensation de la température / de la viscosité pour l’huile

Valeurs process:

  • Débit
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic

Capteurs d’immersion calorimétriques

Particularités


Principe de mesure:

Série de produits

  • Séries SI, SA et SF

Diamètre nominal

  • Indépendant du DN

Etendue de mesure

  • Liquide 0,04 à 3m/s
  • Gaz 0,6 à 100m/s

Précision

  • Liquide ± (7% VM + 2% VEM)
  • Gaz ± (10% VM + 2% VEM)

Température du fluide

  • -20 à 90°C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 300bar

Conditions:

  • Prise en considération des longueurs amont/aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Secteurs d’activité:

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Secteur de l’eau
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts:

  • Indépendant du diamètre nominal des tuyaux
  • Large sélection de matériaux pour les composants en contact avec les fluides
  • Facilité de mise en service

Valeurs process:

  • Vitesse de débit instantanée
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
  • Débit calculé

Plate-formes de produits - Capteurs de débit / Débitmètres