• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Ukratko o poduzeću ifm
  2. Strategija

Ključne brojke koje se odnose na strategiju poduzeća

Tehnologija za sve

Jasan fokus na razvijanju pametnih proizvoda za sve

  • Vrlo složena rješenja preispitana i svedena na bitno
  • Više od 1.210 aktivnih patenata
  • 1.530 zaposlenika u istraživanju i razvoju
  • Više od 10% prometa ulaže se u istraživanje i razvoj
  • Razvojni i proizvodni pogoni u Europi, SAD-u i Aziji
  • Nagrađivani proizvodi – Inteligentna rješenja s jednostavnim rukovanjem i inovativnim dizajnom

Lanac opskrbe svjetske klase

Upotreba naše logistike kao konkurentne prednosti za naše korisnike

  • 160.000 korisnika širom svijeta
  • 1,3 milijuna narudžbi godišnje s 99% točnosti prilikom dostave
  • 97% dostupnosti proizvoda na željeni datum kupca
  • Globalna iznimno brza dostava s dostavom istog dana
  • 28 logističkih centara širom svijeta
  • Pogodna mogućnost naručivanja 24/7 u e-trgovini poduzeća ifm

Usmjerenost na korisnike

Pomaganje našim korisnicima da zajamče i prošire konkurentske prednosti

  • Savjeti od 2.000 ifm-ovih prodajnih inženjera – širom svijeta
  • Tehnička podrška i na mreži i na terenu od ifm-ovih stručnjaka za primjenu
  • U više od 150 zemalja diljem svijeta ifm-ove kupce podržavaju neovisna prodajna poduzeća ili trgovinski partneri
  • Sveobuhvatno savjetovanje u području Industry 4.0 – proizvodi, usluge, softver
  • Stručno znanje u širokom rasponu različitih industrija

Suradnjom do povjerenja

Razvijanje odnosa povjerenja širom svijeta u bliskom kontaktu s kolegama, korisnicima i partnerima

  • Petogodišnje jamstvo na proizvode poduzeća ifm
  • Certifikacija za etičku trgovinu u skladu sa SMETA-om
  • Certifikacija svih proizvodnih pogona u skladu s normama DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
  • Nacionalna i međunarodna odobrenja kao što su certifikacija ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, vrsta odobrenja E1 i mnogo više...