• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Uređaji IIoT
  2. Upravljač IIoT

Upravljač IIoT – alat za sve namjene koji ne ostavlja nijednu želju neispunjenom

Tražite li fleksibilna digitalizacijska rješenja za svoje sustave i aplikacije? Želite li unaprijed obraditi i objediniti podatke o postrojenju i podatke senzora i prenijeti ih u oblak? Tražite li rješenje koje vam omogućuje precizno izvršavanje kontrolnih zadataka? Nema problema – upravljač ifm IIoT univerzalni je alat za sve te zadatke.

Zašto upravljač IIoT?

Vrhunska funkcija i praktičnost

Zahvaljujući svojoj multifunkcionalnosti kao pristupnik za IT, sustav vizualizacije i snažan upravljač, upravljač IIoT ističe se kao moćno i fleksibilno komunikacijsko rješenje za digitalizaciju strojeva i sustava.

Snaga

Upravljač IIoT dorastao je i najzahtjevnijem okruženju. Četverojezgreni procesor od 1,3GHz radi u uređajima pri temperaturama okoline do 60°C za varijantu zaslona i do 55°C za varijantu upravljačkog ormara, na razini punog radnog učinka.

Komunikativnost

S upravljačem IIoT razmjena podataka s platformama u oblaku ili lokalnim platformama lakša je nego ikad prije. Štoviše, moguć je i pristup ulazno-izlaznim podacima po načelu „uključi i radi” jer su podržani različiti protokoli temeljeni na protokolu Ethernet.

Fleksibilnost

Upravljač IIoT može se slobodno programirati sustavom CODESYS V3.5 pa se može individualno prilagoditi vašem području primjene. Može se upotrebljavati kao PLC, uređaj IIoT i/ili kao sustav vizualizacije. U varijanti zaslona upravljača IIoT sadržaj zaslona također se može slobodno programirati.

Veza s različitim oblacima

Upravljač IIoT omogućuje prijenos zabilježenih i pripremljenih podataka na najpopularnije platforme u oblaku kao što su AWS, Microsoft Azure i AnyViz. Nadalje, upravljač IIoT govori uobičajene standardne digitalizacijske jezike, kao što su OPC UA i MQTT. Ako se podaci trebaju bilježiti i obrađivati u stvarnom vremenu, ulazi se mogu očitavati, a izlazi kontrolirati upotrebom industrijskih protokola kojima je temelj Ethernet, kao što su EtherCAT, EtherNet/IP ili Modbus TCP.

Spreman za IO-Link

Upravljač IIoT omogućuje pristup „uključi i radi” ulaznoj i izlaznoj razini putem protokola Ethernet, što sve obradne vrijednosti čini dostupnima kao čitljive informacije s vrijednošću i jedinicom.

Upravljač IIoT u praktičnoj primjeni: Pregled primjene

Obično se upravljač IIoT može upotrebljavati gdje (se/je) god

  • treba zabilježiti podatke,
  • izvršavaju kontrolni zadaci,
  • podaci šalju u oblak ili lokalni poslužitelj ili
  • potreban sustav vizualizacije koji se može slobodno programirati.

Sve u jednom Sigurnost Podržani su
razni oblaci
Fleksibilnost Potpuna integracija IO-Linka Potencijal uštede Čvrsto kućište

Konektor za oblak, uređaj za vizualizaciju i moćni upravljač u jednoj jedinici

Kibernetička sigurnost kao sastavni dio dizajna uređaja

Upravljač IIoT podržava AWS i AnyViz

Može se slobodno programirati sustavom CODESYS V3.5

Pristup „Uključi i radi” za ulaznu i izlaznu razinu putem protokola Ethernet

Sve obradne vrijednosti dostupne su kao čitljive informacije

Sve u jednom: Različiti razredi uređaja objedinjeni u jednom uređaju

Varijanta sa stupnjem zaštite od IP65 eliminira upravljačke ormare

Kućišta od lijevanog aluminija podnose i najoštrija okruženja

Kibernetička sigurnost

Sigurnosne funkcionalnosti uređaja IIoT temelje se na zahtjevima standarda BSI i IEC 62443-4-2. Upravljač ifm IIoT slobodno je programabilan i stoga vrlo fleksibilan proizvod s visokim stupnjem povezivosti. Unatoč širokom rasponu podržanih protokola, korisnik uvijek ima potpunu kontrolu, a time i sveobuhvatnu kibernetičku sigurnost.