• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Mediji na bazi vode

Senzori tlaka za medije na bazi vode

Skupina senzora Raspon tlaka Signal Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

PN
-1…600bara • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
• brojčani prikaz
• statusni LED
• dvobojni prikaz
• 4…20mA / 0…10V DC skalabilno analogno

PG24
-1…400bara • odašiljač
• sklopka
• brojčani prikaz
• statusni LED
• analogni/digitalni prikaz
• 4…20mA / 20…4mA skalabilno analogno
• prošireni mjerni raspon do 600bara

PA
-1…600bara Odašiljač • 4…20mA / 0…10V DC fiksno analogno
• zaštita IP68/IP69K

P
S

0…1bara
Odašiljač • 4…20mA
• zaštita IP68