Novo: Za odabrane senzore nudimo vam besplatno preuzimanje tvorničkog certifikata.
Navodi informacije i dokumentaciju o odstupanjima od referentne vrijednosti za analognu i IO-Link komunikaciju kada, ovisno o rasponu mjerenja senzora, postoji pristup za više kontrolnih točki. Za preuzimanje dokumenta treba vam samo serijski broj uređaja i aktivan korisnički račun internetske trgovine.
Tvornički certifikat bez naknade dostupan je za sljedeće proizvode:
Tlak
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (počevši od datuma proizvodnje 01/2018)
PG27xx, PG28xx, (počevši od datuma proizvodnje 01/2019)
Temperatura
TA11xx, TA13xx i TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(počevši od datuma proizvodnje 01/2018)
Protok
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (izdavanje je moguće samo za značajke zraka)
Izjava proizvođača u skladu sa standardom DIN EN 10 204-2.2
prema standardu DIN 50049-2.2
Izjava proizvođača potvrđuje da su navedeni artikli usklađeni s naznakama na odgovarajućem tehničkom listu i podvrgnuti 100%-tnom završnom testu.
Ispitivanja s izjave proizvođača odnose se na razinu kvalitete proizvođačeve serije proizvoda te se stoga razlikuju od certifikata proizvođača.
Certifikat je potvrdio proizvođač.
Izjava proizvođača i ostali certifikati opisani u standardu važan su način upravljanja kvalitetom jer pružaju važne informacije za interno ispitivanje.