• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Integracija sustava postrojenja

Integracija sustava IO-Linka

Što je potrebno za početak rada s IO-Linkom?

Osnovnim se postavljanjem opisuje način spajanja mastera IO-Linka s računalom pomoću kabela za protokol Ethernet te se predstavljaju još neke osnovne funkcije.

Osnovno postavljanje

Praktično namještanje parametara senzora

Softverom LR DEVICE možete brzo i jednostavno konfigurirati svaki senzor putem računala. Potreban je dodatni master s jednim priključkom (npr. E30390) ili master IO-Linka Ethernet (npr. AL1300).

Namještanje parametara

Brza integracija upravljačkog uređaja

Za trajno instaliranu komunikaciju u polju, uređaj se može upotrebljavati s masterom polja u načinu COM (rad IO-Linka). Uz hardver, poduzeće ifm pruža početni paket za integraciju podataka u PLC.

Veza s PLC-om

Jednostavan pristup u aplikacijama IIoT-a

Za prijenos podataka u svijet IT-a, možete ih prikupljati npr. putem TCP-IP-a ili MQTT-a upotrebom mastera polja.

Veza IIoT