• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. 3D prepoznavanje predmetov
  2. Sustav za otkrivanje paleta (PDS)

Otkrivanje paleta: Ubrzajte postupke podizanja PDS-om

PDS ( pallet detection system) je softversko rješenje za brže, u potpunosti automatsko otkrivanje svih standardnih vrsta paleta s dva džepa u šest stupnjeva slobode. U kombinaciji s hardverom O3D3xx, otkrivanje položaja palete iznimno je brzo bez negativnog učinka na točnost. Time se stvara smanjenje ukupnog vremena ciklusa za otkrivanje paleta u autonomnim i poluautonomnim vozilima za rukovanje paletama.

Sustavom za otkrivanje paleta izravno se poboljšava radni učinak autonomnih i poluautonomnih vozila povećanjem brzine otkrivanja položaja palete bez negativnog učinka na točnost.

Ušteđeno vrijeme po preuzimanju

Bez PDS-a 5 s
PDS 0,8 s
Δ vrijeme 4,2 s

Sličan slučaj upotrebe u Tecnoferrariju sa softverom koji je izradio sam kupac

Povećana učinkovitost uz PDS
Podatci utemeljeni na 12 preuzimanja po satu po vozilu

OEE (Ukupna učinkovitost opreme) je standard za mjerenje produktivnosti proizvodnje. Jednostavno rečeno, ukazuje na postotak ukupnog vremena proizvodnje koje je zaista produktivno.


Dostupnost

Ukupan broj planiranih sati – izgubljeno vrijeme

Ukupan broj planiranih sati


Stopa radnog učinka

Stvarna brzina stroja

Dizajnirana brzina stroja


Stopa kvalitete

Broj dobrih proizvoda

Ukupan broj proizvedenih proizvoda

Za primjenu u robotici, najvažniji pokazatelj OEE-a je stopa radnog učinka kojom se ukazuje na spore cikluse i mala zaustavljanja. Ovom se vrijednosti ukazuje koliki je ostvaren postotak od najvećeg mogućeg radnog učinka. To znači: Da prikazuje učinkovitost primjene. Uz PDS, stopa radnog učinka – tj. učinkovitost – se povećava jer se smanjuje vrijeme potrebno za preuzimanje palete.