- Az ifm – áttekintés
- Stratégia
Vállalati stratégiánk fő jellemzői
Technology for everyone
Egyértelmű összpontosítás az intelligens termékek mindenki számára történő fejlesztésére
- A rendkívül összetett megoldások újragondolása és redukálása a lényegre
- több mint 1210 aktív szabadalom
- 1530 alkalmazott a kutatás-fejlesztésben
- Az árbevétel több mint 10%-a a K+F-be kerül befektetésre
- Fejlesztésiés gyártási helyszínek Európában, az USA-ban és Ázsiában
- Díjnyertes termékek – Intelligens megoldások egyszerű kezelhetőséggel és innovatív dizájnnal
World class supply chain
Logisztikánkat versenyelőnyként használjuk ügyfeleink számára
- 160 000 ügyfél világszerte
- Évi 1,3 millió megrendelés 99%-os szállítási pontossággal
- 97%-os szállítási képesség az ügyfél által kért időpontban
- Globális expressz kézbesítés aznapi kézbesítéssel
- 28 logisztikai központ világszerte
- Kényelmes rendelési lehetőség a hét minden napján 0-24 órán át az ifm online shopban
Customer centricity
Segítünk ügyfeleinknek a versenyelőnyök biztosításában és bővítésében
- Tanácsadás az ifm 2000 értékesítési mérnökétől – világszerte
- Technikai támogatás – mind online, mind a helyszínen – az ifm applikációs specialistái által
- Világszerte több mint 150 országban az ifm ügyfeleit független értékesítési képviseletek vagy kereskedelmi partnerek támogatják
- Holisztikus tanácsadás az Ipar 4.0 területén – termékek, szolgáltatások, szoftverek
- Szakértői tudás számos iparágon belül
Collaborate to trust
Világszerte bizalmi kapcsolat kialakítása a kollégákkal, ügyfelekkel és partnerekkel való szoros kapcsolattartás során
- 5 év garancia az ifm termékekre
- Az etikus magatartás tanúsítása a SMETA szerint
- Valamennyi gyártóüzem tanúsítása a DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001 szerint
- Nemzeti és nemzetközi jóváhagyások, például ATEX-tanúsítvány, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1 típusjóváhagyás és még sok más ...