Akkumulátorral működő rezgésérzékelő VWV
Egyszerű gépek rezgésfelügyelete
Az akkumulátorral működő rezgésérzékelő a ZB0929 gateway-el és a moneo RTM-el kombinálva lehetővé teszi a gépállapotnak a DIN ISO 10816 szabvány szerinti ciklikus felügyeletét. A beépített hőmérsékletméréssel együtt a gépekben kezdődő károk korai szakaszban felismerhetők, és tervezhetővé válik az igényorientált karbantartás. Ezáltal megelőzhetők a nagyobb meghibásodások és a költséges leállások.
Gyors integráció, biztonságos kommunikáció
A vezeték nélküli kialakítás lehetővé teszi, hogy az érzékelők a rendszer nehezen hozzáférhető részein is alkalmazhatók legyenek. Az adatok ezután közvetlenül vagy a mesh-technológián keresztül továbbítódnak a gateway-hez – az alacsony energiafogyasztásnak és a nagy teljesítményű akkumulátornak köszönhetően legalább négy éven át.
A gateway széleskörű csatlakoztathatósága
Egy gombnyomással akár 30 érzékelő is csatlakoztatható a gateway-hez. A gateway a vezetékes Ethernet-csatlakozó mellett többféle vezeték nélküli csatlakozási lehetőséggel is rendelkezik.
Zökkenőmentes integráció az IT-szintbe
A moneo IIoT szoftverbe való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően az adatok gyorsan és egyszerűen hozzáférhetők az elemzéshez és a megjelenítéshez. Ez megkönnyíti a megbízható, IT-alapú berendezésfelügyelet kialakítását.