- ecomatmobile
- Kijelzők
ecomatmobile kijelzők
Kezelő és megfigyelő eszközök
Informatív: Grafikus színes kijelzők kezelőelemekkel |
Egyedileg beállítható: IEC 61131-3 szerint CODESYS-szel szabadon programozható |
Univerzális: Robusztus ház a rá- vagy beszereléshez |
Kamerához alkalmas: Változatok csatlakozó aljzattal a mobil használathoz alkalmas kamerákhoz |
Kommunikatív: CAN-, Ethernet- és USB-interfészek a sokrétű kommunikációs feladatokhoz |
ecomatDisplay
Adatcsere a munkagéppel
A robusztus HMI esetében programozható grafikus kijelzőkről van szó mobil munkagépek és berendezések vezérléséhez, paraméterezéséhez és kezeléséhez. Használhatók mobil vezérléssel kombinálva vagy önálló (stand alone) megoldásként. Az adatok és készülékfunkciók megbízható átvitelét CAN-, Ethernet- és USB-interfészek biztosítják. Egyes változatok ezen kívül rendelkeznek billenőkapcsolóval, nyomógomb funkcióval rendelkező potenciométerrel, számos szabadon programozható, háttérvilágítású funkciógombbal vagy érintőképernyővel. A készülékek megnövelt EMC ellenállóképességgel bírnak, és rendelkeznek E1 típusengedéllyel. A magas védettséggel rendelkező ház lehetővé teszi a be- vagy rászerelést kültéren vagy fülkéken belül, pl. építőipari munkagépekben, mezőgazdasági gépekben vagy kommunális járművekben.
Robusztus HMI az alapvető alkalmazásokhoz | ||
---|---|---|
• Költségoptimalizált gépi megoldásokhoz tervezve |
Robusztus HMI az alapvető alkalmazásokhoz | |
Robusztus HMI 64 bites multicore processzorokkal | ||
• Nagy teljesítményű, robusztus HMI modern 64 bites architektúrával és opcionális érintőképernyővel |
Robusztus HMI 64 bites multicore processzorokkal | |
Robusztus HMI 32 bites singlecore processzorokkal | ||
• Készülékváltozatok háttérmegvilágítású és taktilis visszajelzéssel rendelkező funkciógombokkal és opcionális érintőképernyővel |
Robusztus HMI 32 bites singlecore processzorokkal |