- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Hidraulikaolajak
Nyomásérzékelők hidraulikaolajokhoz
Érzékelőcsalád | Nyomástartomány | Jel | vizualizáció | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Kétszínű kijelző • 4…20 mA / 0...10VDC analóg skálázható |
PG24 |
-1…400 bar | • Távadó • Kapcsoló kimenet |
• Numerikus kijelző • Állapot-LED |
• Analóg-/digitális kijelző • 4…20 mA / 20…4mA analóg skálázható • Bővített mérési tartomány 600bar-ig |
PA |
-1…600 bar | Távadó | – | • 4…20 mA / 0…10VDC fix beállítással analóg • IP68/ IP69K |
PT / PU |
-1…600 bar | Távadó | – | • Legkisebb profil • Reakcióidő < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC fix beállítással analóg • Magas ütés-/rezgésállóság • IP67 / IP69K • M12 vagy DIN szelepcsatlakozó |
PV |
-1…600 bar | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
– | • Legkisebb profil • Kapcsolási pontok beállítása szoftverrel • IP67/ IP69K • Hőmérséklet-felügyelet |
PK |
0…400 bar | Kapcsoló kimenet | Állapot-LED | Kapcsolási pont egyszerű beállítása két beállító gyűrűvel |