- Analitikai érzékelők
- Vezetőképesség-érzékelők
Minőségbiztosítás és hatékonyságnövelés vezetőképesség-érzékelőkkel
A vezetőképesség értéke megadja, hogy egy anyag mennyire jól vezeti az elektromosságot. A víz-, élelmiszer- és italgyártásban, valamint további egyéb ágazatokban az értéket a minőségbiztosítás fontos mérőszámaként használják. Hozzájárul például a CIP-folyamatok optimalizálásához vagy az ultratiszta víz minőség-felügyeletéhez. Ezenkívül a vezetőképesség indikátorként is használható egyes fázisok szétválasztásához.
Témák
A kompakt LDL sorozat egyetlen házban egyesíti a kiértékelő egységet és a mérőelemet. Ez helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, és jelentősen csökkenti a kábelezési költségeket. A mérőelem és a kiértékelő egység között nincs szükség drága adatkábelre sem.
A szabványosított M12-es csatlakozó megfelelően tömített, és a higiénikus környezetben előforduló nagy igénybevételnek is ellenáll. Ezenkívül kizárhatók a kábelcsatlakozó kialakításánál az erek elhelyezésekor felmerülő hibák.
Az LDL sorozat érzékelői a robusztus nemesacél készülékházzal rendkívül strapabíróak és tartósak. Ennek egyik oka: Nincsenek olyan tömítések beszerelve, amelyek idővel porózussá válhatnának ezért nincs korrózió a készülékben.
A sokféle adapter megkönnyíti az érzékelő utólagos vagy új berendezésekbe történő beszerelését. A G 1/2"-os folyamatcsatlakozásnak köszönhetően ez már DN25-től kezdődően kis csőátmérő esetén is lehetséges.
Az érzékelő készen áll, amikor csak akarja: Egyszerűen vegye ki az LDL-t a csomagolásból, és csatlakoztassa. A közeg vezetőképessége máris megbízhatóan meghatározható.
Minden LDL vezetőképesség-érzékelőhöz mellékeljük a gyári tanúsítványt. A tanúsítvány az érzékelő sorozatszámának megadásával honlapunkról letölthető.
Rendszercsatlakozás
LDL100
Az LDL100 a megfelelő választás a folyamatfázisok azonosítására. A különböző közegek megkülönböztetésének és az ezzel kapcsolatos folyamatfázis-azonosításnak különösen az élelmiszeriparban van nagy jelentősége. A folyamatvezetékben levő tisztítószerek, öblítővíz és termékek vezetőképessége eltérő, így azok könnyen és megbízhatóan felismerhetők az LDL100 berendezéssel. Így biztosított a termék mindenkori egyértelmű nyomon követhetősége.
LDL101
Az LDL101 vezetőképesség-érzékelő mindig a megfelelő választás, ha a víz tisztaságának pontos betartása kulcsfontosságú a termékminőség vagy a folyamatbiztonság szempontjából. Az érzékelő már 0,04 µs/cm értéktől kezdve érzékeli a víz vezetőképességét. Ezáltal ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol bármilyen szintű tisztított vizet használnak. Lehetséges alkalmazási területek a vízkezelés, az alkatrésztisztítás és kritikus ellátórendszerek (hűtővíz).
Az alkalmazási területek áttekintése
- Nincsenek mérési pontatlanságok, mint az analóg átvitelnél szükséges többszöri digitális és analóg jelátváltás miatt
- Vezetőképesség és hőmérséklet-érték: két érték egyetlen mérési ponton
• kevesebb mérési pontra van szükség
• alacsonyabb indulási költségek - Nagy felbontás skálázás nélkül
- Minőség-felügyelet:
• a készülék állapotának folyamatos kijelzése
• üzemóra-hisztogram
• belső memória a minimális és maximális vezetőképesség-/hőmérséklet-értékek tárolásához - Az IO-Link master automatikusan felismeri és paraméterezi a cserekészüléket
Tudta?
Hagyományos analóg kimenet esetén nagy mérési tartomány, 4...20 mA-ig skálázható. Ennek köszönhetően a vezetőképesség legkisebb változásai gyakran nem mutathatók ki közvetlenül. Ez azt eredményezheti, hogy rejtve maradnak a vegyszermaradványok az öblítővízben vagy a termékben, ami legrosszabb esetben termékvisszahíváshoz vezethet. IO-Linken keresztül viszont a vezetőképességi érték felbontása mindig az alkalmazott mérési tartománynak megfelelően skálázódik, így folyamatosan garantált a lehető legnagyobb pontosság.
Az IO-Link és az analóg jelek felbontásának összehasonlítása µS/cm-ben
Mérési tartomány [µS/cm] |
IO-Link felbontása | Analóg PLC bemeneti kártya | ||
---|---|---|---|---|
LDL100 | LDL101 | LDL200 | ||
< 10 | 0,001 | 0,003 | ||
< 100 | 0,01 | 0,03 | ||
< 1000 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 |
< 10000 | 1 | 1 | 3 | |
< 100000 | 10 | 10 | 25 | |
< 500000 | 100 | 122 | ||
< 1000000 | 100 | 244 |
*Az LDL100 mérési tartománya 15000µS/cm értékre korlátozott.