• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

E-mobilitet

Finger push e-mobility start button

Bilverdenen har de siste årene blitt møtt med den største overgangen på lenge. Den konvensjonelle forbrenningsmotoren konkurrerer med hybrid- og elektriske drivkonsepter. Gjeldende prognoser fra ledende forretningskonsulenter peker på sterk vekst for elektriske kjøretøy. Andelen batteridrevne kjøretøy er spådd å nå rundt 59 % innen 2035.

Temaer i fokus


batteri

Elektrisk motor

Resirkulering

Hydrogen og brenselceller

Ladeteknologi

ifm fokuserer nå og langsiktig på fem områder innen e-mobilitet. Produksjon av litium-ion-batterier og produksjon av elektriske motorer er avgjørende, mens spørsmål knyttet til ladeteknologi, batteriresirkulering og produksjon av brenselceller overvåkes langsiktig.

Litium-ion-batteriet er kjerneelementet i en elbil. For å kunne motstå konkurransepress og sikre bærekraftig suksess, må batteriprodusenter så vel som maskin- og systemingeniørselskaper optimalisere prosessene sine der det er mulig.

 

ifm tilbyr en rekke løsninger for dette

Systemtilgjengelighet
Hold vedlikeholdsbehovene til anlegget ditt i øyesyn til enhver tid med våre systemer for vibrasjonsanalyse og presis digital dataoverføring via IO-Link. Planlegg vedlikeholdet langsiktig og reduser risikoen for uplanlagte nedetider. Fra sensorer til infrastruktur og videre til IT-støttet dataevaluering, vi tilbyr deg alt fra én enkelt kilde.
Ytelse
3D-kamera, avstandssensor eller posisjonssensor og mer: Vi tilbyr deg en omfattende produktportefølje for å automatisere og fremfor alt digitalisere arbeidstrinnene og overgangene i anlegget ditt effektivt. Takket være den ukompliserte IO-Link kommunikasjonsteknologien er dette også mulig selv i eksisterende anlegg. På denne måten kan du holde produksjonstallene høye og ideelt sett forbedre dem enda mer.
Kvalitet
Kvaliteten på sluttproduktet er resultatet av å implementere hvert enkelt prosesstrinn i nøyaktig detalj. Våre tilstandsovervåkingsløsninger hjelper deg å holde et kontinuerlig øye med den generelle helsestatusen til systemet og dets komponenter. Dette gjør det mulig å oppdage ubalanse, slitasje på verktøy og andre faktorer som kan påvirke kvaliteten på et tidlig tidspunkt og eliminere dem.

Innhent råd fra ekspertene våre

Sammen skal vi få prosjektet ditt til å bli en suksess.

Overbevist? Det er bare å ta kontakt. Vi følger deg på veien. For å oppfylle behovene dine, vil ifm-systemets salgsteam hjelpe deg fra første stund. Det strekker seg fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og den tilhørende implementeringen, og andre tjenester.