- Vann og avløpsvann
- Moderne pumpeovervåking med IO-Link
Moderne pumpeovervåking med IO-Link
Dine fordeler med digitalisert automatisering
IO-Link reduserer ledningsarbeidet med 80 prosent. | |
Enkel tilstandsovervåking på stedet eller eksternt. | |
Direkte digital dataoverføring til PLC- og IT-nivå takket være Ethernet/IP-grensesnitt. |
Midvaal Water: moderne pumpeovervåking med IO-Link
Midvaal Water Company er en vanntjenesteleverandør som leverer drikkevann i bulk til Sør-Afrika, og betjener et område på rundt 900 km². Beliggende ved bredden av Vaal-elven kjøper selskapet rått ubehandlet vann og leverer det til forbrukerne etter rensing.
For å sikre tilgangen på drikkevann satser Midvaal på integrert pumpe- og motorovervåking. Spesielt gjennom bruken av IO-Link kunne Midvaal redusere tiden som kreves for kabling med 80 %. I tillegg er fjernovervåking av pumpestasjonen nå mulig.