• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: Grensesnittet for kommunikasjon


SØRGÅENDE
Ved hjelp av moneo edgeConnect kan enheter og datakilder kobles til moneo OS. For eksempel kan en ifm IO-Link-master med tilkoblede IO-Link-sensorer eller diagnoseelektronikk for vibrasjon leses ut av ifm sammen med de tilkoblede sensorene. moneo edgeConnect muliggjør dermed overføring av data fra maskinnivå og oversetter det til lesbar informasjon for behandling i moneos nåværende og fremtidige apper og applikasjoner. Et økende antall ifm-enheter kan kobles til via ifm IoTCore-kontakten, inkludert utvalgte basestasjoner for trådløs tilkobling av sensorer.

NORDGÅENDE
Ved å bruke de riktige koblingene kan moneo edgeConnect til og med sende prosessdataene og de beregnede verdiene samlet i moneo til en sky eller et annet tredjepartssystem. Billetter generert av Moneo kan også sendes til et målsystem med tilsvarende konfigurasjon. I tillegg kan en OPC UA-server gjøre data tilgjengelig fra moneo for et system med OPC UA-klient.


moneo edgeConnect bygger dermed broer mellom produksjons- og automasjonssystemene, de interne informasjonssystemene og skyplattformene.

moneo edgeConnect støtter for øyeblikket datainnsamling fra ifm-enheter som IO-Link-mastere (AL 13/19, se tekniske krav), diagnostisk elektronikk for vibrasjonssensorer (VSE), ifm programvareagenter og utvalgte systemer med ifm IoTCore-grensesnitt. Dessuten muliggjør moneo utgående dataoverføring til skyplattformene Amazon AWS og Microsoft Azure og andre tredjepartssystemer via MQTT eller OPC UA-server. Ulike koblinger er under utvikling.

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.