Rask, pålitelig og hygienisk temperaturovervåking
- Kostnadsbesparende på grunn av rask responstid < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideell for små, nominelle rørdiamatre og trange
- installasjonsplasser. Stort måleområde: -50–200 °C
- Zero Void-adaptere garanterer rengjøringsevne
- 3-punkts fabrikkgodkjenning inkludert (online)
Temperaturmåling for hygieniske bruksområder
De kompakte temperaturgiverne er designet for krevende prosesser i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Konstruksjonen er i overensstemmelse med standardene EHEDG, 3A, FDA og EU 1935/2004. Takket være den korte målespissen (15 eller 25 mm innsettingsdybde) og små diametre på 3 mm, er sensorene ideelle for rørinstallasjoner (DN20–DN100) i svært dynamiske varmeprosesser. Der bidrar de til å minimere kostnader og redusere energiforbruket.
En Zero Void-adapter sørger for dødsonefri installering og effektiv rengjøring. Kompatibilitet med adaptere som er tilgjengelige på markedet gir flere mulige kostnadsbesparelser.
Det integrerte IO-Link-grensesnittet sikrer nøyaktig og tapsfri overføring av måleverdier, og sørger for ekstra diagnosefunksjoner for forenklet feilsøking.
Temperaturmåling og -regulering i dynamiske prosesser
Den nye TA16-temperatursensoren fra ifm utmerker seg med sin raske responstid for nøyaktig temperaturregulering. Denne egenskapen bidrar til at brukere sparer energikostnader og øker fabrikkens driftstid.
Zero Void-adaptere forenkler rengjøringen
Den enkle prosesstilkoblingen via Zero Void-adaptere sikrer rask og enkel rengjøring av målepunktet. Adapteren er sveiset til rørveggen for å utgjøre en integrert del av røret, og eliminerer ubenyttede plasser som er vanskelige å rengjøre.
Alt-i-ett – pålitelig og nøyaktig
Høy termisk og mekanisk belastningsgrense medfører høyere driftstid for fabrikken, og kontinuerlig nøyaktighet. Utrustet med fabrikkgodkjenning som standard, kan TA16-sensoren brukes umiddelbart.