• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Rask respons, presis flowsensor

Effektiv produksjon som sikrer det nødvendige kvalitetsnivået

Flowsensorer av typen SBT sikrer kvalitet og effektivitet i produksjonsprosessene dine, for eksempel i sprøytestøpeanlegg, dekkproduksjon eller kjøtterstatningsproduksjon. Sensoren bestemmer raskt og nøyaktig strømningshastigheten til mediet som brukes for den konforme temperaturkontrollen for å varme eller avkjøle formen avhengig av prosesstrinnet. I prosessen vil den ikke bli påvirket av luftbobler.

Takket være den høye repeterbarheten oppdages avvik fra settpunktet på et tidlig stadium, selv når strømningshastighetene er svært lave. Kostbart materialavfall på grunn av for tidlig eller ufullstendig kjøling unngås.

Tidlig identifisering av vedlikeholdsbehov

Avhengig av typen oppvarmings- eller kjølemedie, kan kanalene som er innlemmet i sprøytestøpeformen for konform temperaturkontroll bli tilstoppet over tid. Avleiringer som kalk eller smusspartikler kan redusere eller til og med hindre strømmen av varme- eller kjølemediet. Den presise sensorteknologien hjelper til med å raskt identifisere vedlikeholdskravene i det tette rørsystemet og forhindre kvalitetsforringelse.

Moderne energistyring

Overvåking av strømning og temperatur har vist sin verdi i temperaturkontrollprosesser. På denne måten kan energiforbruket til produksjonsprosessen enkelt overvåkes og optimaliseres gjennom presis kontroll av temperatur og strømning.