• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

RFID UHF kompakte enheter for tøffe miljøer

Nå også med IO-Link

Digitaliseringen og de påfølgende kravene til industrielle identifiseringsløsninger øker stadig. Dette er grunnen til at ifm tilbyr kompakte høyytelses RFID UHF-enheter ikke bare med de klassiske feltbussgrensesnittene og IoT, men nå også med IO-Link.

Dataoverføring over nettverket, kontroll av aktuatorene direkte

RFID-systemer er en utmerket løsning når det gjelder produktsporing i intralogistikk. Med IoT- eller IO-Link RFID UHF-løsningene kan «track and trace» implementeres på en enda mer strømlinjeformet måte takket være den forenklede parameterinnstillingen og visualiseringen av ifm moneo configure.

Applikasjoner

Med rekkevidde på opptil 3 m, er systemene ideelt egnet for sporing og sporbarhetsapplikasjoner. For eksempel kan kjøretøy identifiseres og porter åpnes direkte ved hjelp av digitale utganger - uten programmering eller tidsforsinkelse. I intralogistikk blir systemet brukt til sømløs produktsporing. Opptil 16 brikker kan leses samtidig.

Eksempelprogrammer for nedlasting

For hvert produkt tilbyr vi en rekke eksempelprogrammer og dokumentasjon for gratis nedlasting.

DTE-versjoner med feltbussgrensesnitt

DTE-evalueringssystemene har en integrert webserver for enhetsoppsett samt overvåking og diagnosedata når de er integrert i skyen. Takket være deres grensesnitt er DTE-versjonene ideelle for direkte tilkobling til PC-er, industrielle PC-er eller PLS-er. Signaler kan også tilkobles via et ekstra feltbussgrensesnitt, noe som reduserer ledningskompleksiteten på feltnivå.

I tillegg har enhetene to digitale innganger og utganger. Integrerte logiske funksjoner kan brukes til dataforbehandling, for eksempel for å styre en signallampe direkte i samsvar med situasjonen.

Enhetene med IoT-kjerne gir avanserte data, hendelser og tjenester via vanlige protokoller som HTTP, MQTT og JSON.

DTI-versjoner med IO-Link

IO-Link tillater spesielt enkel parameterinnstilling og rask oppsett. For maksimal fleksibilitet kan driftsmoduser justeres til applikasjonen når som helst. Omfattende antenneparametere og diagnosedata kan hentes frem og visualiseres via Moneo-programvaren. Dette gir maksimal åpenhet.