• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

4,3 ecomatDisplay setter nye standarder

Ny standard i kompaktklassen

Når det kreves klar kommunikasjon, presisjon og ytelse på de minste plassene, er det mest kompakte medlemmet av ecomatDisplay-familien det perfekte valget. Fordi 4,3-tommers HMI ikke gjør noen kompromisser når det gjelder menneske-maskin-interaksjon: 16 millioner farger, høyoppløselig skjerm og god lesbarhet selv i ekstreme vinkler eller under ekstreme lysforhold sikrer klar informasjonsutveksling i alle situasjoner.

Lett å koble til, økonomisk, kommunikativ

Mange tilkoblingsalternativer og et bredt utvalg av støttede kommunikasjonsprotokoller muliggjør en enkel og omfattende integrering av ecomatDisplay i maskinen. Codesys 3.5 og det omfattende ifm-biblioteket med programvaremoduler muliggjør praktisk visualisering av den mest relevante informasjonen.
Dessuten kan det Linux-baserte operativsystemet brukes til tilpasning, for eksempel visualisering via QT. Den kraftige DualCore-prosessoren og det like effektive DDR4 RAM-minnet sikrer pålitelig behandling av alle data og kontrollkommandoer. For alle disse tekniske prestasjonene krever den kompakte HMI-en bare fem watt.

ecomatDisplay - Tøff

Det robuste huset, som allerede er kjent fra andre ecomatDisplays, gir 4,3"-enheten maksimal beskyttelse mot ytre påvirkninger, noe som gjør den ideell for bruk i ekstreme arbeidsmiljøer.