• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

IO-Link master for kontrollskap med IoT-tilkobling

Sikker utveksling mellom OT- og IT-nivå

Selv i den moderne verdenen Industri 4.0, er sikring av systeminfrastrukturen din mot ytre påvirkninger en toppprioritet. De IoT-aktiverte IO-Link-mastermodulene fungerer som desentraliserte gatewayer i automasjonsnettverket og sender dataene fra de tilkoblede sensorene til feltbussen. Tilkoblingen til IT-nivået gjøres via en egen IoT Ethernet-tilkobling. Dataene overføres via det etablerte TCP/IP JSON-grensesnittet. Dette lar deg behandle relevante prosessdata på IT-nivå og i ERP-systemer samtidig som du opprettholder sikkerheten til installasjonen.

Praktisk parameterinnstilling ved hjelp av moneo configure free

Den intuitive programvaren moneo |configure oppdager automatisk hele IO-Link-infrastrukturen og ordner den i den definerte trestrukturen på en tydelig måte. Mastere og sensorer vises med sine respektive parametere og kan administreres sentralt i programvaren.

Enkel sensorkonfigurasjon

Sensorene og aktuatorene er tilkoblet via standard uskjermede M12-forbindelseskabler. Tilkoblingskablene festes via avtagbare burklemmer på IO-Link-masteren. Opptil 8 IO-Link-sensorer kan kobles til og leveres med totalt opptil 3,6 A. Kabelen kan være opptil 20 m lang.