• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Non-stop overføring via feltbuss

Ethernet-moduler for bruk i felten

De desentraliserte DI-modulene fungerer som en gateway mellom binære sensorer og feltbussen. Det betyr at de binære koblingssignalene i felten kan overføres direkte via feltbussen. Det er ikke nødvendig med flere overføringssystemer i feltbusstopologien.

Robust og permanent fast

ifm-modulene er et perfekt valg, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i de velprøvde EVC- og EVF-produktseriene.
Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.

Ekspansjon for IO-Link-primærenhetsfamilien med digitale inngangsmoduler

Ethernet-modulene er det perfekte tilskuddet til ifm’s IO-Link-primærenhetsfamilie. De har samme design, portkonfigurasjon og standardiserte M12-kontakter.

Integrert tellefunksjon for bruksområder med høyfrekvente opptellingsprogrammer

Sensorpulser telles i modulen og overføres syklisk til PLS som en tellerpakke. Dette sikrer nøyaktig opptelling som ikke er påvirket av PLSens syklustid.

Kraftfull spennningsforsyning

For spenningsforsyning tilbyr modulene en A-kodet M12-kontakt med 1 x 4 A og en L-kodet M12-kontakt med 2 x 16 A inkludert seriekoblingsfunksjonalitet.

Produkter