• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Optisk identifikasjon av 1D/2D-koder og tekst

Allsidig løsning for produksjon og logistikk

O2I-multikodeleseren registrerer 1D- og 2D-koder samt tekstelementer. Selv i tilfeller med flere koder og tekstseksjoner eller kombinasjoner av disse, gir O2I nøyaktige evalueringer i ett enkelt bildeopptak. Dette gjør multikodeleseren til en universelt anvendelig løsning for produksjons- og logistikkprosesser der koder og tekstinformasjon skal kontrolleres for kvalitet eller brukes til produktsporing.

Takket være den integrerte og tilpassbare RGBW-belysningen kan selv vanskelige fargekombinasjoner av kode / tekst og bakgrunn leses med letthet.

Enkel integrering med IO-Link

Integrering er ekstremt enkelt takket være bruk av IO-Link. Når multikodeleseren er fjernet fra emballasjen, kan den settes direkte inn i den eksisterende IO-Link-infrastrukturen. Alt som må gjøres for å sette sensoren til en kode er å kjøre gjennom læringsprosessen. For mer krevende identifikasjonsoppgaver er den brukervennlige PC-programvaren "Vision Assistant" tilgjengelig.

Data med en størrelse på mer enn 32 byte deles automatisk inn i flere blokker og overføres til kontrolleren via IO-Link ved hjelp av den raske COM3-standarden. Det er en automatisk separasjon av datablokkene med en justerbar holdetid for dataene. En stor fordel for brukeren er at det ikke kreves spesielle funksjonsblokker i kontrollprogrammet.

I tillegg muliggjør IO-Link praktisk innstilling av forskjellige sensorparametere direkte fra kontrolleren, inkludert f.eks. fokus, datastrenger for kodesammenligning eller diagnose. Dette gjør det enkelt å tilpasse leseren til skiftende produkter eller driftsprosesser.

Alt i ett system

Multikodeleseren O2I oppdager nå også skrifttyper og tegn i tillegg til de kjente 1D- og 2D-kodene. Den sikrer pålitelig identifikasjon selv under vanskelige forhold, f.eks. ved skiftende ytre lys eller blanke overflater. Produksjonsdatoen, partinummeret og serialiseringen av produktene er nå viktige punkter i miljøet for track & trace-oppgaver i miljøet til Industri 4.0. Med den videreutviklede O2I kan disse oppgavene nå mestres på en glimrende måte. Lese eller sammenligne tekster alene, eller i kombinasjon med 1D- og 2D-koder.

Produkter