Brukstilfeller for den hygieniske radarnivåsensoren
Brukes i produksjon av vin og fruktbrandy
Steinhauser distilleri i Kressbronn ved Bodensjøen har eksistert siden 1828 og er fortsatt familieeid i dag. I 1996 ble det reist det som da var det mest moderne destilleriet under statlig tilsyn i Europa.” Ifm-sensorer og programvare har støttet produksjon siden 2021. En sensor som brukes i produksjonen av brennevin og vin er den berøringsfrie radarsensoren LW2720. Den overvåker nivået i tanken som er fylt med forskjellig fruktmos. Dette kan være mos for den klassiske Williams brandy (pære), men også kirsebær, mirabelle, plomme eller eplemos. Mosen gjæres deretter i tanken.
Grunnene til å bruke radarsensoren er mange: i motsetning til hydrostatisk nivåmåling ved hjelp av en spyletrykksensor, utelukker den berøringsfrie målingen avleiringer på målecellen. Dette er viktig fordi avleiringer kan ha en negativ effekt på målingen. Det samme gjelder det såkalte topptrykket som skapes i tanken under gjæring, noe som også vil påvirke trykkmålingen. I tillegg kan sensorens intelligente algoritme på en pålitelig måte maskere agitatoren som flyttes inn i tanken under fylleprosessen.
Nivåovervåking i hygieniske rustfrie ståltanker
Grunnlaget for Meckatzer Löwenbräu Allgäuer Bierspezialitäten ble lagt for over 280 år siden da Joseff Fessler serverte Meckatzer-øl fra Allgäu-regionen for første gang i 1738. 115 år senere kjøpte Lena og Gebhard Weiß "Landbrauerei zu Meckatz", og etablerte dermed Weiß-familiens vedvarende lidenskap for å brygge Allgäuer-øl av høy kvalitet. I dag støtter sensorteknologi fra ifm kunder våre i bryggeprosessen. Denne teknologien inkluderer også radarsensoren LW2720 som brukes til kontinuerlig nivåovervåking i en tank som inneholder avgasset vann. Selve tanken har en konisk bunn som smalner nedover og er utstyrt med en sprøytekule, som har vist seg å være utfordrende tidligere. For radarsensoren utgjør imidlertid ikke geometrien til tanken noe problem, og målingen er nøyaktig til enhver tid. Nøkkelen er 80 GHz-frekvensen der sensoren sender ut signalet i en svært smal strålevinkel. Dette betyr at radarbølgene forblir upåvirket av spraykulen, både under og etter rengjøring.
Automatisk maskering av bevegelige strukturer i en tank og pålitelig nivådeteksjon
En kunde som produserer fruktjuice, bruker ikke bare den rene fruktjuicen, men behandler også fruktrester for å optimalisere bruken av ressurser. Etter pressing, som skiller saften fra frukten, mates fruktrester ovenfra inn i en buffertank for faste stoffer. I anlegget kommer restene først inn i en trakt med en kverneskrue som river og knuser dem. Rett under, på bunnen av anlegget, transporterer en skruetransportør restene til neste prosess. Med buffertanken for faste stoffer er det viktig å merke seg at kverneren bare kan fungere ordentlig opp til et bestemt nivå. Og det er her radarnivåsensoren LW2720 kommer inn. Selv med omfattende strukturer i tanken som er i konstant bevegelse, bestemmer sensoren pålitelig det nåværende nivået og tilførselen av fruktrester kan reguleres tilsvarende.
Kontinuerlig nivåovervåking i en CIP-tank
Utfordringen med kaustiktanker i en CIP-prosess er at kaustikkløsningen kan krystallisere over tid og sette seg på tankveggene eller strukturene i tanken. For kunden vår, som hadde flere stemmegafler i bruk, betydde dette at stemmegaflene byttet konstant eller feilaktig. Nå overvåker en radarsensor nivået i den kaustiske tanken sikkert og pålitelig, og den forblir upåvirket av de krystallinske avleiringene.
Overvåking av hygieniske lagringstanker
Store lagertanker som brukes i meieri- og drikkevareindustrien, men også av andre selskaper som produserer flytende næringsmidler, er en av de vanligste bruksområdene for hygienisk nivåmålingsteknologi. Kunden vår,Deine Bio-Molkerei - Die Gläserne Molkerei, tidligere brukte trykkmålere for å overvåke nivået av store lagertanker på sitt Münchehofe-sted. Nå tar radarsensoren LW2720 - som er kontaktløs - seg av overvåkingen. Selv strukturer som røreverk og blandeverktøy eller sprøytekuler for rengjøring av tanken er ikke noe problem for denne sensoren.
På idriftsettelsesdagen var både produksjonslederen for Münchehofe-lokasjonen og prosjektlederen for fabrikkprodusenten GEA TDS på stedet. Begge var forberedt på flere timer med implementering i regnvær. Men etter en kort forklaring fra vår salgsavdeling og konfigurasjonen av referansehøyden, var idriftsettelsen fullført. Det var klart for alle: LW2720 krever ingen ekspertkunnskap eller kompleks igangkjøring.
Til bruk i en sedimenteringstank
Kaustisk soda er et mye brukt medium i næringsmiddelindustrien. Blant annet er kunden avhengig av det for å rengjøre flasker, dvs. for å fjerne etiketter og skittrester. For å kunne gjenbruke kaustisk soda flere ganger, behandles den deretter i en sedimenteringstank.
Utfordringen her er at smusspartiklene i tanken forstyrrer den hydrostatiske nivåmålingen. Dette er fordi smusspartiklene setter seg på målecellen og kan få den til å sitte fast. Ultralydsensorer når også sine grenser på grunn av damp og kondensat. Vår løsning: kontinuerlig nivåovervåking med radarsensoren LW2720.
Bruksområde i produksjon av bakeriprodukter
ifms kunde er avhengig av radarsensoren LW2720 for nivåovervåking. En ni meter høy tank fylt med vegetabilske oljer som palmeolje og trykksatt ovenfra, overvåkes under produksjon av kjeks. Sensoren skiller seg ut fordi den fungerer uavhengig av temperatur og trykk. Selv kondensat og nesten gjennomsiktige medier utgjør ingen utfordring for den. I direkte sammenligning vil både ultralydsensorer og optiske systemer nå sine grenser i denne applikasjonen på grunn av kondensat og trykk.