• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Vannbaserte medier

Trykksensorer for vannbaserte medier

Sensorfamilie Trykkområde Signal Visualisering Punkter å ta i betraktning

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Bryter
• IO-Link
• Numerisk display
• Status-LED-lys
• Tofarget display
• 4…20 mA / 0…10 VDC skalerbar analog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• bryter
• Numerisk display
• Status-LED-lys
• Analog / digitalt display
• 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog
• Utvidet måleområde opp til 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog
• IP68 / IP69K beskyttelse

P
S

0…1 bar
Transmitter • 4…20 mA
• IP68 beskyttelse