• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjenester
  3. Trykksensorer

Kalibrering av trykksensorer

ISO-kalibreringstrykk

Sammenligningsmålingen kan baseres på to ulike metoder – enten ved bruk av en trykkreferanseenhet eller ved bruk av presisjonstrykk-kompensatorer med kjent masse.

Trykkregulatorer er presisjonstrykk-regulatorer med en innebygget elektrisk trykkgenerator. De er vanligvis utstyrt med en berøringsskjerm, og muliggjør derfor intuitiv drift. Reguleringsprosessen starter ved å angi en spesifikk, målverdi eller ved å velge forhåndsprogrammerte trinn. Verdien fra testenheten kan deretter sammenlignes med referansemålverdien, og kan dokumenteres. Dermed muliggjør trykkregulatorene at de ønskede resultatene for trykkmålingen tilnærmes på en nøyaktig og automatisert måte.

På den annen side kan testapparater for dødvekt brukes til å implementere spesifikke trykk ved å anvende en definert kraft mot stempel-sylinder med kjent diameter. For å gjøre dette i praksis, plasseres kjent masse over stempelet. Resultatet er et referansetrykk som kan velges ut direkte på målepunktet.

Kalibrering utføres på bakgrunn av 6 målepunkter i trinn på 20 % av måleområdets sluttverdi, innen måleverdier på -1–1 bar, -1–10 bar og 0–700 bar. Som standard utføres kalibreringen med fabrikkinnstillinger ved hjelp av den analoge utgangen (strøm) eller alternativt, visuelt ved hjelp av enhetens display eller den analoge utgangen (spenning).

DAkkS-kalibreringstrykk

Sammenligningsmålingen for trykksensorer utføres med presisjonstest-apparater for dødvekt ved hjelp av kjent masse. Dette plasseres på stempel-sylinder med kjent diameter, ved å anvende en definert kraft. Resultatet er et referansetrykk som kan velges ut direkte på målepunktet.

I henhold til sekvens B av kalibreringsprosedyren, etter nødvendig forhåndslasting, kommer snart 11 målepunkter i en oppadgående syklus, deretter en nedadgående syklus, så igjen i en oppadgående syklus. Som standard utføres kalibreringen med fabrikkinnstillinger ved hjelp av den analoge utgangen (strøm) eller alternativt, visuelt ved hjelp av enhetens display eller den analoge utgangen (spenning).