- IO-Links fordeler
- Systemintegrasjon
- Grunnoppsett
Grunnoppsett
Videoen nedenfor viser hvordan du kobler en IO-Link-primærenhet til en datamaskin via Ethernet-kabel. Den viser også andre grunnleggende funksjoner.
IO-Link-startsett fra ifm
For å komme i gang med IO-Link, anbefales det å bruke et ifm-startsett. Det har alt du trenger for å begynne på veien mot digitalisering. ifm-startsettet omfatter alle relevante komponenter samt en programvare for parameterinnstilling.
Med startsettet høster du erfaring med parameterinnstillinger, lett tilgjengelig fra kontorpulten. Før du fortsetter til neste logiske skritt med integrasjon av styringsenheten, kan du bruke settet til å teste IO-Links potensiale og nye funksjoner. Oppdag selv hvilke muligheter IO-Link-produkter fra ifm kan tilby!