• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - nyheter

Nyheter og produkter – gjennomstrømningssensorer/ gjennomstrømningsmålere

Produkter for strømningsovervåking og måling av strømningsmengden er like forskjellige som bruksområdene. Ifm’s gjennomstrømningssensorer kan tilby et kvalitetsnivå og en robusthet uten sidestykke.

Uansett om de skal anvendes for biler, mat og drikke, mobile maskiner, robotteknologi, vannindustrien eller andre formål: Alle bransjer har sine utfordringer og krav som ifm med sine sensorer oppfyller til fulle.

Listen nedenfor viser våre nye produkter i tillegg til gjennomstrømningssensorer som nylig er lansert på markedet.

Finn ut mer om produktfamilienes fremragende egenskaper, funksjonsomfang, kvalitetsegenskaper og innovative styrke i vårt utvalg av gjennomstrømningssensorer.

Aktuelle produktnyheter:

Luftspaltesensor for verktøymaskiner

SDP-luftspaltesensor detekterer avstanden mellom overflaten og gjenstanden med gjennomført nøyaktighet, og genererer den som en absolutt verdi. Selv den nominelle posisjonens minste avvik fra målposisjonen detekteres på pålitelig vis. Dette sikrer bestandig produktets kvalitet.

Termisk trykkluftmåler på høyeste nivå

Den nye termiske trykkluftmåleren utmerker seg som en real allrounder. Den har ikke bare en integrert temperatursensor, men inkluderer også en trykksensor som gir brukeren anledning til å lese av fire prosessverdier samtidig (volumetrisk strømning, trykk, temperatur og kalkulator = totalmengdemåler) og optimalisere produksjonen.

Nøyaktig detektering av høytrykksrengjøring

Når rengjøringsprosesser og høytrykksprogrammer dokumenteres, er førstevalget det mekatroniske måleprinsippet med sin raske responstid. Den integrerte temperatursensoren og de allsidige diagnosefunksjonene via IO-Link sparer ekstrakostnader for både programvare og vedlikehold.

SDG-trykkluftmåler

Nøyaktig måling av trykkluft fra generering til forbrukeren

SDG-trykkluftmåleren er en real allrounder. Takket være trykk- og temperatursensorene som er integrert i tillegg, kan brukeren se fire prosessverdier (strømningshastighet, trykk, temperatur og totalforbruk) på et øyeblikk. Disse gir informasjon om systemets energieffektivitet. Ifm dekker alle bruksområder med et omfattende utvalg av nøyaktige in-line-sensorer fra DN8 til DN250.