• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzori de debit mecatronici special concepuți pentru uleiuri

Rezistă cu ușurință chiar și la condițiile dificile din industria grea

Cu cât mediul în care se desfășoară procesul este mai dur, cu atât mai mare este tensiunea la care trebuie să reziste senzorii. Pentru astfel de condiții, senzorul de debit mecatronic SB, special conceput pentru uleiuri vâscoase, reprezintă alegerea potrivită.
Acesta oferă combinația perfectă de precizie, flexibilitate și robustețe necesară în industria grea sau în cea siderurgică. Senzorul face față cu ușurință presiunilor ridicate, fluctuațiilor de temperatură și bulelor de aer din agent.

Performanță ridicată

Datorită utilizării unei mecanici adaptate situației și a unui reglaj complex efectuat în timpul producției, SB, ca și toți ceilalți senzori din această serie, este proiectat pentru o precizie maximă și un timp de răspuns minim. Chiar și în cazul unor valori fluctuante ale temperaturii și vâscozității, compensarea integrată a temperaturii și calibrarea specială a uleiului garantează rezultate precise ale măsurătorilor.

Produse