- Asistență tehnică
- Serviciul de calibrare
- Ce calibrări sunt oferite de ifm?
Ce calibrări sunt oferite de ifm?
Laboratorul de calibrare ifm oferă calibrări ISO, A2LA și DAkkS. Senzorii nou achiziționați pot fi calibrați direct în momentul în care îi comandați. Pur și simplu adăugați codul de comandă corespunzător în coș - a se vedea Presiune, Temperatură, Flux sau Senzori analitici. Este de la sine înțeles că ifm oferă, de asemenea, recalibrări pentru senzorii deja în uz.
În timp, aproape fiecare senzor este supus la stres. Fără recalibrări regulate, aceste influențe nu pot fi nici percepute, nici compensate. În consecință, asigurarea constantă a calității nu mai este posibilă.
Pentru a evita astfel de măsurători eronate, senzorii trebuie să fie verificați la intervale regulate pentru a se asigura că sunt respectate toleranțele specificate ale mărimii care urmează să fie măsurată.
Organizația Internațională de Metrologie Legală (OIML) recomandă specificarea intervalului de calibrare pe baza următorilor parametri:
Proprietățile instrumentului | Condiții de funcționare (tendința la uzură și derivă) | ||
Recomandarea producătorului instrumentului | Experiența cu instrumente similare (calibrare individuală sau de grup) | ||
Experiența acumulată în urma calibrărilor anterioare | Cerințe din partea clienților, autorităților și standardelor | ||
Amploarea daunelor rezultate din cauza lipsei echipamentului |
Influența mediului (temperatură, umiditate, vibrații) | ||
Durata de funcționare | Incertitudinea în măsurare |
Verde = Alegerea inițială a intervalelor de calibrare, Albastru = Metode de revizuire a intervalelor de calibrare |
Se recomandă efectuarea unei recalibrări la fiecare 12 luni. Atunci când apar puncte critice de control (CCP), este posibil să fie necesară reducerea intervalului de calibrare.
Recalibrările sunt posibile numai dacă dispozitivul este returnat în stare curată, fără nicio adaptare atașată (condiție la livrare). De asemenea, dispozitivele returnate pentru recalibrare trebuie să fie însoțite de o declarație de decontaminare completată.