- Sisteme de identificare RFID
- Sistem de frecvenţă foarte înaltă între 865 şi 928 MHz
Sistem de frecvenţă foarte înaltă între 865 şi 928 MHz
Identificarea în producție și logistică. Raze lungi de acțiune, numeroase etichete.
Interfața
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexibil:
Antene de rază foarte mică, mică, medie și mare pentru orice aplicație.
Simplitate:
Unități de evaluare UHF cu patru borne externe de antenă.
Integrat:
Ethernet TCP/IP și interfață Ethernet IP pentru setarea parametrilor și transmiterea datelor.
Robust:
Protecția IP 65 / IP 67 îndeplinește toate cerințele pentru medii industriale dificile.
Unități de evaluare UHF.
Fiind componente ale platformei sistemului UHF, unitățile de evaluare UHF DTE830 și DTE930 sunt conforme cu benzile UHF din Europa și USA. Setarea profilurilor corespunzătoare țării permite utilizarea unităților în numeroase alte țări.
Antene de rază foarte mică și mică.
Aceste antene se disting prin câmpul apropiat. Pentru obținerea unei selectivități ridicate, cele mai mici design-uri posibile sunt folosite deoarece acoperă distanțe de citire mici.
Antene de rază medie.
Datorită dimensiunilor sale mai mici, antena de rază medie este folosită în aplicațiile din câmpul apropiat / îndepărtat cu distanțe de citire de până la 2 m.
Antene de rază mare.
Având un unghi de deschidere de 30, aceste antene au fost concepute pentru aplicații în câmpul îndepărtat, în care sunt necesare distanțe de citire de până la 10 m.
Unități de evaluare diferite.
DTE830 / 930:
Unități de evaluare UHF pentru antene externe pentru aplicații cu distanțe de citire scurte și mari. Cu intrări / ieșiri digitale și interfață Ethernet.
DTE820:
Unități de evaluare UHF cu antenă integrată și PoE (Power over Ethernet).
RFID în utilizare.
Platforma sistemului UHF de la ifm este folosită în producție, intralogistică și transport datorită antenelor specifice aplicației. Bunurile, dar și ambalajele sau paleții pot fi detectați fără contact.
Sistemul UHF RFID este optimizat pentru aplicațiile din producție și controlul fluxului de materiale, managementul de bunuri și al lanțului de aprovizionare, cât și pentru track & trace.
Până la 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antenă de rază (foarte) mică pentru detectarea selectivă a produselor individuale la o distanță de citire mică.
Până la 2 m: ANT820.
Antenă de rază medie pentru identificarea în siguranță a unităților mai mari, de ex. pe un transportor cu bandă.
Până la 10 m: ANT860.
Antenă de rază mare pentru detectarea simultană a cantităților mari, de ex. cutii pe paleți la depășirea porților.