• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Vizualni senzorji
  2. Vizualni senzor O2D
  3. Vrste uporabe

Vrste uporabe

Katere so tipične vrste uporabe?

2D vizualni senzor Dualis združuje analizo obrisov in nejasnih obrisov v eni napravi.
Pozornost je namenjena vsem podrobnostim na obeh površinah in obrisih in lahko tako razreši različne vrste uporabe za preverjanje napak in preglede med celotnim proizvodnim procesom.

Zaznavanje položaja za preboj

Preverjanje pravilnega položaja za preboj

  • Zazna se obris prebite luknje v kombinaciji z zunanjimi robovi (referenčni obrisi)
  • Postopek prebijanja mora biti izveden in v pravilnem položaju

Prednosti

  • Zaznavanje zunanjega obrisa za določanje položaja in obrisa prebite luknje
  • Preprečevanje proizvodnega odpada zaradi nepravilnega položaja za preboj

Zaznavanje utorov na plošči glavnega dela

Preverjanje prisotnosti nameščenih utorov v pločevini

  • Sočasno zaznavanje obrisov različnih utorov v pločevini
  • Manjkajoči ali napačni utori v pločevini se zanesljivo zaznajo
  • Nepravilni kosi se razvrstijo

Prednosti

  • Zanesljivejši prek neodvisnosti od položaja v primerjavi z laserskim senzorjem za zaznavanje utorov
  • Sočasno nadzorovanje in lokalizacija različnih utorov v pločevini za preprosto in hitro analizo napak

Spremljanje prisotnosti navojev

Preverjanje prisotnosti in števila navojev

  • Zaznavanje števila navojev
  • Štetje slikovnih pik odseva navojev
  • Zaznavanje nedoslednosti na površini navojev in razvrščanje strojno neobdelanih komponent

Prednosti

  • Zaznavanje in razvrščanje nepravilnih delov med obratovanjem
  • Preprečevanje napak, npr. puščanj, za zmanjšanje napak stroja

Zaznavanje območne površine in spremljanje dokončanja

Preverjanje prisotnosti in števila mastiksov

  • Preveri se število območij, na katerih je bil nanesen mastiks
  • Kljub različnim oblikam se zazna prisotnost mastiksa
  • Količino mastiksa je mogoče določiti na podlagi območne površine

Prednosti

  • Učinkovita uporaba materiala zaradi preverjanja količin
  • Preprečevanje nepravilno zlepljenih delov

Kalupi za vbrizgavanje plastike

Spremljanje procesa s kalupi za vbrizgavanje plastike

  • Nadzor kakovosti in pospeševanje procesa s kalupi za vbrizgavanje plastike

Prednosti

  • Zaznano je nečisto vlivanje odlitkov
  • To je zaznano, ko je kalup pripravljen za naslednji cikel

Zaznavanje lesenega trama na paletah

Samodejno depaletiziranje

  • Nadzorovanje roke robota za depaletiziranje prek navpičnih vzdolžnih tramov

Prednosti

  • Poravnavo roke robota je mogoče samodejno izvesti
  • Prepreči se napačna poravnava prijemal

Preverjanje pokrovčkov

Polnjenje zahteva hitro in natančne postaje za nameščanje pokrovčkov

  • Preverjanje prisotnosti in pravilne nameščenosti pokrovčka

Prednosti

  • Preprosto, zanesljivo in hitro preverjanje nameščenosti pokrovčka prek osvetlitve ozadja

Prepoznavanje barv kablov

Preverjanje popolnosti pramena kablov

  • Zaznavanje, ali so prisotne vse žice.

Prednosti

  • Barve žic je mogoče prikazati s slikami in zaznati z uporabo različnih valovnih dolžin svetlobe
  • Algoritem za štetje slikovnih pik zaznava žice na podlagi nastavljene mejne vrednosti sivine.

Razvrščanje zobatih koles

Zaznavanje pravilnega zobatega kolesa

  • Prepoznavanje iz podrobnosti, ali je pravilen predmet prisoten.

Prednosti

  • Kamera s standardno lečo, nameščena 300mm stran, omogoča ločljivost 0,07mm/slikovnih pik za algoritem obrisov, da najde robove zobatega kolesa.
  • Avtomatizirano preverjanje napak zagotavlja, da stranke zanesljivo prejmejo pravilna zobata kolesa.

Sestavljanje O-obročev

Spremljanje prisotnosti pri avtomatiziranem sestavljanju O-obročev

  • Preverjanje glede prisotnosti in pravilnega sestavljanja

Prednosti

  • Pravi O-obroč je prepoznan in preverjen prek zaznavanja obrisov na podlagi priučene slike.