İndüktif sensör
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
İndüktif sensör
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
- Makinelerde hassas konum izleme için
- Büyük çalışma ısısı aralığı sayesinde esnek kullanım
- Çok yüksek tekrarlanabilirlik
- IO-Link yoluyla mesafenin doğrusallaştırılmış süreç değeri olarak güvenilir iletimi
- Normalde kapalı / normalde açık ve IO-Link üzerinden ayarlanabilir PNP / NPN
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Maks. Manyetik alan şiddeti [mT] | 300 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 75 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
IO-Link anahtarlama noktası [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
IO-Link ölçme aralığı [mm] | 0,8...8 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik | < 20 µm |
---|
Çözünürlük [µm] | 10 |
---|---|
Sıcaklık sapması | ± 3,2 µm/K |
Lineer sapma | ± 20 µm |
Çözünürlük [µm] | 10 |
---|---|
Sıcaklık sapması | ± 4,8 µm/K |
Lineer sapma | ± 100 µm |
Çözünürlük [µm] | 10 |
---|---|
Sıcaklık sapması | ± 4,8 µm/K |
Lineer sapma | ± 50 µm |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1341 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 69,6 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
Lineer sapma
|
|
---|