• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kontrol Kabini için IIoT Kontrol Cihazı

Güçlü ve Çok Yönlü

Makine ve tesis dijitalleştirme alanında IIoT kontrol cihazı güçlü, iletişim özelliğine sahip ve esnek bir PLC çözümüdür. 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci 55°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında yüksek performans seviyesinde çalıştığı için güçlüdür. Çeşitli protokolleriyle, IT dünyasıyla kurulan bağlantılar veya otomasyon teknolojisi I/O verilerinin entegrasyonu fark etmeksizin, dil ve çeviri anlamında gerçek bir yetenek olduğu için iletişim özellikleri güçlüdür. Ayrıca, IODD yorumlama da dahil olmak üzere IO-Link cihazlarının tak ve çalıştır bağlantısı da mümkündür. IIoT kontrol cihazı, CODESYS V3.5 aracılığıyla serbestçe programlanabildiği için esnektir.

Cihazı uzaktan yönetmek mi istiyorsunuz? Sorun değil, CODESYS Automation Server uzaktan hata ayıklamaya ve uzaktan web görselleştirmeye olanak sağlar.

Hiçbir isteği karşılıksız bırakmayan birçok amaçlı araç

Farklı bulut platformlarıyla bağlantı

IIoT kontrol cihazı, kaydedilen ve hazırlanan verileri AWS, Microsoft Azure ve AnyViz gibi en yaygın bulut platformlarına iletmeye olanak sağlar. IIoT kontrol cihazı, ayrıca OPC UA ve MQTT gibi en yaygın standart dijitalleştirme dillerini konuşur. Verilerin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi ve işlenmesi gerekiyorsa, girişler EtherCAT, EtherNet/IP veya Modbus TCP gibi endüstriyel Ethernet protokolleri kullanılarak okunabilir ve yayınlanabilir.