• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IIoT cihazları
  2. IIoT kontrol cihazı

IIoT kontrol cihazı– Hiçbir isteği karşılıksız bırakmayan birçok amaçlı araç

Sistemleriniz ve uygulamalarınız için esnek dijitalleştirme çözümleri mi arıyorsunuz? Tesis bilgilerini ve sensör verilerini önceden işlemek, bir araya getirmek ve buluta aktarmak mı istiyorsunuz? Kontrol görevlerini hassasiyetle gerçekleştirmenizi sağlayacak bir çözüm mü arıyorsunuz? Sorun değil - ifm IIoT kontrol cihazı tüm bu görevler için çok amaçlı bir araçtır.

Neden IIoT kontrol cihazı?

Fonksiyon ve rahatlıkta son nokta

Bir IT ağ geçidi, görselleştirme sistemi ve güçlü bir kontrol cihazı olarak çok fonksiyonlu olması sayesinde IIoT kontrol cihazı, makinelerin ve sistemlerin dijitalleştirilmesi için güçlü ve esnek bir iletişim çözümü olarak öne çıkıyor.

Güçlü

IIoT kontrol cihazı en zorlu ortamlar için bile uygundur. 1,3 GHz Dört Çekirdekli bir işlemci, cihazlarda Ekranlı çeşit için 60 °C'ye kadar ve kontrol kabini çeşidi için 55 °C'ye kadar ortam sıcaklıklarında tam performans seviyesinde çalışır.

İletişimsel

IIoT kontrol cihazı ile bulut veya şirket içi platformlarla veri alışverişi her zamankinden daha kolay. Bunun dışında, çeşitli Ethernet tabanlı protokoller desteklendiği için tak ve çalıştır yoluyla I/O verilerine erişim de mümkündür.

Esnek

IIoT kontrol cihazı, CODESYS V 3.5 kullanılarak serbestçe programlanabilir ve bu sayede uygulamanıza özel olarak uyarlanabilir. PLC, IIoT cihazı ve / veya görselleştirme sistemi olarak kullanılabilir. IIoT kontrol cihazlarının Ekranlıçeşidinde, ekranın içeriği de serbestçe programlanabilir.

Farklı bulut platformlarıyla bağlantı

IIoT kontrol cihazı, kaydedilen ve hazırlanan verileri AWS, Microsoft Azure ve AnyViz gibi en yaygın bulut platformlarına iletmeye olanak sağlar. IIoT kontrol cihazı, ayrıca OPC UA ve MQTT gibi en yaygın standart dijitalleştirme dillerini konuşur. Verilerin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi ve işlenmesi gerekiyorsa, girişler EtherCAT, EtherNet/IP veya Modbus TCP gibi endüstriyel Ethernet protokolleri kullanılarak okunabilir ve yayınlanabilir.

IO-Link hazır

IIoT kontrol cihazı, Ethernet üzerinden giriş ve çıkış seviyesine tak ve çalıştır erişimi sağlar; bu sayede, tüm proses değerlerini değer ve birim ile okunabilir bilgi olarak kullanılabilir hale getirir.

Pratik uygulamada IIoT kontrol cihazı: Uygulamaya genel bakış

Normalde IIoT kontrol cihazı

  • verilerin kaydedilmesi,
  • kontrol görevlerinin gerçekleştirilmesi,
  • verilerin bir buluta veya şirket içi bir sunucuya gönderilmesi veya
  • serbestçe programlanabilen bir görselleştirme sistemine ihtiyaç olan her yerde kullanılabilir.

Hepsi bir arada Güvenlik Çeşitli bulutlar
desteklenir
Esnek Mükemmel IO-Link entegrasyonu Tasarruf potansiyeli Sağlam gövde

Bulut konektörü, görselleştirme ve güçlü kontrol cihazı tek cihazda

Cihaz tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak siber güvenlik

IIoT kontrol cihazı, AWS ve Anyviz'i destekler

CODESYS V3.5 ile serbestçe programlanabilir

Ethernet üzerinden giriş ve çıkış seviyesine tak ve çalıştır erişimi

Tüm proses değerleri, okunabilir bilgi olarak mevcuttur

Hepsi bir arada: Farklı cihaz sınıfları tek bir cihazda birleştirildi

IP65 koruma sınıfına sahip çeşidi, kontrol kabinlerini ortadan kaldırır

Döküm alüminyum gövdeler en zorlu ortamlara bile dayanıklıdır

Siber güvenlik

IIoT cihazlarının güvenlik fonksiyonları, BSI ve IEC 62443-4-2 gerekliliklerini temel alır. ifm IIoT kontrol cihazı, serbestçe programlanabilen ve bu nedenle yüksek derecede bağlanabilirliğe sahip çok esnek bir üründür. Desteklenen geniş protokol yelpazesine rağmen, kapsamlı siber güvenlik için kontrol her zaman kullanıcının elindedir.