• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Endüstriyel haberleşme aracılığıyla kesintisiz aktarım

Saha uygulamaları için Ethernet modülleri

Merkezden bağımsız DI modülleri, ikili sensörler ile endüstriyel haberleşme arasındaki ağ geçidi olarak iş görür. Yani, sahadaki ikili anahtarlama sinyali doğrudan endüstriyel haberleşme üzerinden aktarılabilir. Endüstriyel haberleşme topolojisinde başka aktarım sistemlerine gerek kalmaz.

Sağlam ve kalıcı olarak sıkı

ifm modülleri en zorlu ortamlarda bile mükemmel birer seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş ifm bağlantı kabloları EVC ve EVF ürün serileri ile aynıdır.
ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.

IO-Link master ailesinin dijital giriş modülleriyle genişletilmesi

Ethernet modülleri, ifm’ nin IO-Link master ailesine yapılmış mükemmel bir ektir. Diğerleri ile aynı tasarıma, port yapılandırmasına ve standartlaştırılmış M12 bağlantılarına sahiptirler.

Yüksek frekanslı sayaç uygulamaları için entegre sayaç fonksiyonu

Sensör darbeleri, modül içinde sayılır ve sayaç paketi şeklinde periyodik olarak PLC'ye aktarılır. Bu sayede, PLC' nin çevrim süresinden etkilenmeyen doğru bir sayım garanti edilir.

Güçlü voltaj beslemesi

Modüller, voltaj beslemesi için 1 x 4 A'lik A kodlamalı bir M12 konektör ve papatya dizimi fonksiyonu dahil 2 x 16 A'lik L kodlamalı bir M12 konektör sunar.

Ürünler