• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Radar teknolojisi
  2. Radar mesafe sensörleri

Radar sensörü, zayıf görüş koşullarında bile mesafeyi, pozisyonu ve hızı ölçer.

Zorlu ortamlarda güvenilir algılama

Yağmurda, karda, güçlü rüzgârda, tozda veya aşırı sıcaklıklarda: radar sensörü, tüm bu koşullarda nesneleri doğru ve güvenilir bir şekilde algılar. Bu özellik, hem sağlam radar teknolojisi hem de sensörün ilgili uygulamaya tam olarak ayarlanabildiği çeşitli işletim modlarının yanı sıra şoklara ve titreşimlere karşı yüksek direnç ile sağlanır.

Radar sensörü ne gibi avantajlar sunuyor?

Her şey bir bakışta
Kötü görüş koşullarında bile güvenilir algılama
Sağlam
Hava koşullarından bağımsız algılama ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu ortamlar ve dış mekan uygulamaları için idealdir
Esnek şekilde ayarlanabilir
Çeşitli işletim modları, uzun menzillere veya milimetre aralığında hassas bir çözünürlüğe izin verir
Kolay kurulum
Sezgisel konfigürasyonun yanı sıra ifm Vision Assistant veya ifm moneo kullanılarak IT seviyesinde ölçülen verilerin net bir şekilde görselleştirilmesi
Uluslararası uygunluk
İki farklı frekans aralığı, dünyanın birçok yerinde kullanıma olanak tanır

Radar mesafe sensörleri için uygulamalar

Konveyör kontrolü
Bir konveyör kayışının yükleme yüksekliğinin ve hızının temassız, eşzamanlı algılanması

Araç konumlama
Oto yıkama sistemlerinde veya yükleme ve boşaltma rampalarına yanaşma işlemleri sırasında araçların tespit edilmesi

Mesafe kontrolü ve yükseklik ölçümü
Tozlu ortamlarda bile yere veya bitkilere olan mesafelerin güvenilir şekilde algılanması

Çevrenin izlenmesi ve çarpışma önleme
Hareket halindeki bir aracın çevresindeki engellerin erken algılanması ve zorlukla görülebilen alanların izlenmesinde sürücüye yardım

Akıllı erişim kontrolü
Çapraz trafik maskelemeli kapıların ve bariyerlerin otomatik olarak açılıp kapatılması

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Çoklu ölçüm değeri çıkışı
    Nesne mesafesinin, hızının ve hareket yönünün eşzamanlı, temassız algılanması
  • Tak - çalıştır
    Sezgisel kurulum ve ölçülen verilerin sürekli çıkışı
  • Sistem kullanılabilirliğinde iyileştirme
    Eğim değerlerinin çıktısı sayesinde sensör yöneliminin durum denetimi.
    Veri depolama fonksiyonu, ayrıca yeni parametre ayarı olmadan hızlı ve sorunsuz cihaz değişimine olanak tanır.

Radar noktası hesaplayıcı

Radar mesafe sensörleri hakkında SSS

Ürünler

Hassas ve kullanışlı: IO-Link özellikli radar seviye sensörleri

Büyük tanklar sorunsuz izlenir

LW2720 seviye sensörü ile 10 metreye kadar yüksekliğe sahip tanklardaki sıvı madde seviyeleri hassas ve kör alanlar olmadan izlenebilir. Temassız radar ölçüm prensibi, viskoz maddenin yapışmasından veya çalkalama düzeneklerinden kaynaklanan hasarlar sebebiyle sensör arızalarını veya arızalarını önler.