• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknik Araçlar
  2. Kalibrasyon hizmeti
  3. ifm hangi kalibrasyonları sunar?

ifm Hangi Kalibrasyonları Sunar?

ifm kalibrasyon laboratuvarı ISO, A2LA ve DAkkS kalibrasyonları sunar. Yeni satın alınan sensörler sipariş ettiğinizde doğrudan kalibre edilebilir. İlgili sipariş kodunu sepete eklemeniz yeterlidir – bkz. Baskı yapmak, Sıcaklık, Akış veya Analitik sensörler. ifm'nin halihazırda kullanımda olan sensörler için yeniden kalibrasyonlar sunduğunu da söylemeye gerek yok.

 

ISO Kalibrasyonu

Bir ISO kalibrasyonu sadece DIN EN ISO 9001:2015'e göre sertifikalı kalite güvence sistemine sahip laboratuvarlar tarafından yapılabilir.

Size yüksek kaliteli kalibrasyonlar sunabilmemizin tek yolu budur.

Kalibrasyon için kullanılan ölçüm ekipmanı düzenli olarak yeniden kalibre edilir ve Alman Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ulusal standardına veya diğer ulusal standartlara göre izlenebilir.

ISO kalibrasyon sertifikalarımızda neler belgelenmektedir?

  • Tanımlama (nesne, üretici, tip ve seri numarası, müşteri, kalibrasyon sertifika numarası, tarih, imza)
  • Kullanılan kalibrasyon standardının net açıklaması
  • Ortam koşullarının açıklaması
  • Ölçüm ekipmanının tanımı ve kalibrasyon prosedürü
  • Tüm ölçüm sonuçları, ölçüm noktaları, birim ve belirsizlik belirtilerek
  • Kalibrasyon sonuçlarıyla ilgili açıklamalar

A2LA Kalibrasyonu

Almanya'daki DAkkS gibi, American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kalibrasyon laboratuarlarının akreditasyonundan sorumlu ulusal enstitüdür.

Bu sayede, A2LA onaylı laboratuarlarda yapılan kalibrasyonlar, DAkkS onaylı laboratuarlar tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarına eşdeğerdir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü NIST tarafından takip edilebilir. Sonuç olarak bir A2LA kalibrasyonu, uluslararası kabul görmüş ölçüm sonuçları sağlar.

DAkkS Kalibrasyonu

DAkkS kalibrasyonu, ölçüm sonuçlarının uluslararası olarak karşılaştırılabilir olmasını ve ürün sorumluluğu risklerinin azaltılmasını sağlar. Bu da bugünün ve yarının pazarlarında rekabet avantajınızı güvence altına almak için önemli bir ön koşuldur.

DAkkS, Alman Akreditasyon Kurumu GmbH'dir. DAkkS kalibrasyon sertifikaları, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) veya diğer ulusal standartlara göre takip edilebilir. Kalibrasyonlar, sadece akredite laboratuarlar tarafından yapılır.

Ayrıca DAkkS yöntemleri akreditasyon kurumu tarafından düzenli olarak test edilmektedir. Bu test, kalibrasyon prosedürünün doğrulanmış bir yöntemle uyumluluğunu sağlar ve bu sayede uluslararası kabul ile sonuçlanır.

Yeniden Kalibrasyonlar

Zamanla neredeyse her sensör strese maruz kalır. Düzenli yeniden kalibrasyonlar olmadan bu etkiler algılanamaz ve telafi edilemez. Sonuç olarak, sürekli kalite güvencesi artık mümkün olmaz.

Bu tür hatalı ölçümlerden kaçınmak için, ölçülecek miktarın belirtilen toleranslarının karşılandığından emin olmak üzere sensörler düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (OIML), kalibrasyon aralığının aşağıdaki parametrelere göre belirlenmesini önerir:

Aletin özellikleri Çalışma koşulları (aşınma ve sürüklenme eğilimi)
Alet üreticisinin tavsiyesi Benzer aletlerde deneyim (bireysel veya grup kalibrasyonu)
Önceki kalibrasyonlardan elde edilen deneyim Müşterilerden, yetkililerden ve standartlardan gelen gereksinimler

Ekipman eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hasarın kapsamı
Çevre etkisi (sıcaklık, nem, titreşim)
Hizmet ömrü Ölçümde belirsizlik
Yeşil = Kalibrasyon aralıklarının ilk seçimi, Mavi = Kalibrasyon aralıklarını gözden geçirme yöntemleri

Her 12 ayda bir yeniden kalibrasyon yapmanızı öneririz. Kritik kontrol noktaları (CCP) oluştuğunda, kalibrasyon aralığının kısaltılması gerekebilir.

Yeniden kalibrasyonlar sadece, cihaz herhangi bir uyarlama eklenmemiş (teslimat koşulu) ve alet temiz durumda iade edildiğinde mümkündür. Ayrıca, yeniden kalibrasyon için iade edilen cihazlara, tamamlanmış bir Arındırma Beyannamesi eşlik etmelidir.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştüreceğiz.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.