• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Sistem entegrasyonu

IO-Link Sistem Entegrasyonu

IO-Link'e Başlamak için Neler Gereklidir?

Temel kurulum, bir IO-Link masterın bir bilgisayara Ethernet kablosuyla nasıl bağlanacağını açıklar ve bazı temel fonksiyonları sunar.

Temel Kurulum

Pratik Sensör Parametresi Ayarı

moneo configure yazılımı, tüm sensörleri, PC ile hızlı ve kolayca ayarlamanızı sağlar. Basit parametre ayarı için bir başlangıç noktası olarak düşünülebilecek bağımsız versiyon moneo configure free veya daha fazla mone modülü ile sınırlanmamış etkileşime girebilecek, şarj edilebilir moneo configure modül lisansı arasında seçim yapılabilir. Ek olarak tek bir port-master (örn. E30390) veya bir Ethernet IO-Link master (örn. AL1300) gereklidir.
 

Parametre Ayarı

Hızlı Kontrolör Entegrasyonu

Sahada kalıcı olarak kurulmuş iletişim için, cihaz, bir alan master cihazıyla COM modunda (IO-Link işletimi) kullanılabilir. ifm, donanıma ek olarak, PLC'ye veri entegrasyonu için bir başlangıç paketi sunmaktadır.

PLC Bağlantısı

IIoT Uygulamalarında Kolay Erişim

Verileri IT dünyasına aktarmak için, verileri alan master cihazları kullanarak TCP-IP veya MQTT aracılığıyla toplayabilirsiniz.

IIoT Bağlantısı