• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ultrasonik Sensörler
  2. Uygulamalar

Ultrasonik Sensörler - Uygulamalar

Tanklardaki dolum seviyeleri veya nesnelere olan mesafeler fark etmez: Ultrasonik sensörler, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

Temassız ve sürekli seviye ölçümü

Ultrasonik sensörlerin önemli uygulama alanları arasında tanklarda veya silolarda seviye ölçümü yer alır. Sıvı veya çalkalanan malzeme içeren kazanlar fark etmez – ölçümler her zaman güvenilir ve hassas bir şekilde gerçekleştirilir. Bazı uygulamalarda rastlanan önemli ölçüde aşındırıcı maddeler ve buhar birçok sensör için ciddi bir zorlayıcı durum oluşturur. ifm' nin yeni ultrasonik sensörü, yüksek kaliteli saf çelik gövdesi ile dış etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

Şeffaf cisimlerin algılanması

PET şişeler, Blister ambalajlar veya ince filmler, fotoelektrik sensörler için ciddi bir zorluk oluşturur. Ultrasonik sensörler bu tür nesneleri güvenilir şekilde algılar. Bu sensörler, nesne yüzeyinden yansıyan ve güvenilir şekilde algılanan bir ses dalgası yayar. Bu, şeffaf ve yarı şeffaf hedeflerin bile malzeme özelliklerinden bağımsız olarak güvenli bir şekilde algılanması anlamına gelir.

Rulolarda "boş" algılaması

Film, etiket, kâğıt, tel: Bütün bu ürünler genelde rulolarda saklanır ve prosese buradan aktarılır. Ne kadar fazla malzeme tüketilirse, rulonun toplam çapı o kadar küçülür. Bir ultrasonik sensör, çapta gerçekleşen bu değişikliği milimetre hassasiyetinde algılar. Nesnenin rengi, şeffaflığı veya yüzeyinin herhangi bir etkisi yoktur. Rulonun değiştirilmesi gerektiği, kullanıcılara zamanında bildirilir. Bu da pahalı, gereksiz arıza sürelerini minimuma indirir.

Ses emen nesnelerin algılanması

Ultrasonik sensör, düzensiz veya ses emen nesnelerde ölçüm yaparken dönen yankıyı alamayabilir. Bu tür uygulamalar için reflektörden yansımalı sensörler kullanılabilir. Yayılan ses, tanımlanmış bir reflektörden yansır ve sensör tarafından yakalanır. Yansıyan sinyali kesen bir nesne algılanır.

Küçük açıklıklar içinden hassas algılama

Ultrasonik sensörler, geniş bir ışınla karakterize edilir. Bu, tel sepetler gibi düzensiz hedeflerin algılanması gereken uygulamalarda avantaj sağlar. Peki küçük ampullerin dolum seviyesini algılamak veya yüksek hassasiyetli algılama gerektiğinde ne yapmak gerekir? "Ses borusu" (E23000) bu tür uygulamalar için hassas bir şekilde geliştirilmiştir. Bu ürün, sesi odaklar ve ışını daraltır, bu sayede küçük açıklıklar içinden algılamaya olanak sağlar.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi başarı öyküsüne birlikte dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar sizi tüm proje boyunca destekler.