• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Görüntü Sensörleri Nesnelerin ve Sahnelerin Tanınması

Basit çalışma prensipli bir sensörde, bir kamera sisteminin gücü

Otomasyon teknolojisinde, görüntü sensörleri artık sadece montaj, üretim ve kalite kontrolün ayrılmaz bir parçası değil, verimliliği artırmanın da yollarından biridir. Bunlar, uygulamaya özel değerlendirmeye sahip kameralardır; düşük maliyetli ve çok iyi entegre olabilen elektronik gözlerdir.

Kameradan sensöre
Sadece birkaç yıl önce bunun için pahalı kamera sistemleri gerekiyordu. Teknik gelişmeler ve bileşen fiyatlarının sürekli düşmesi nedeniyle, giderek daha da küçük cihazlarda daha akıllı fonksiyonlar, düşük maliyetle uygulanabiliyor.
Ufak görüntü sensörleri sadece kamera sistemlerinin yerini almakla kalmıyor, ilave uygulama seçenekleri de sunuyor. Örneğin palet veya kasaların tam doluluk kontrolleri için kullanılan sensör köprüleri gibi karmaşık yaklaşım sensörlerinin veya çoklu sensör çözümlerinin yerini alarak, değişken pozisyon veya şekillere sahip nesneleri algılamak için kullanılıyorlar.

Kolay entegrasyon
Görüntü sensörlerinin ayırt edici özelliklerinden biri, basit çalışma prensibine sahip olmalarıdır. Görüntü işleme sistemleri genellikle sadece uzman personel veya yüksek maliyetli dış entegratörler tarafından üretim prosesine entegre edilebilirken, görüntü sensörleri, uygulamaya özel yapıları sebebi ile, önceden bilgi sahibi olmadan da kullanılabilir. Sloganımız, karmaşık "programlama" yerine kolay "parametre ayarı"dır. Kullanıma hazır fonksiyon blokları, PLC' ye entegrasyonu destekler. Veri aktarımı, parametre ayarı ve uzaktan bakım için bir Ethernet proses arayüzü kullanılır. Ayrıca tüm üniteler, testlerin başarılı olduğunu bildirmek için anahtarlama çıkışına sahiptir. Bu sayede, görüntü sensörleri ikili sistem sensörleriyle aynı kullanım kolaylığını sunar.

Sağlam ve ufak
Başka bir avantaj: Yüksek koruma sınıfları ve geniş sıcaklık aralıkları sayesinde ifm görüntü sensörleri, kelimenin tam anlamıyla gerçekte olup bitene çok yakın hale getirilebilir. Ayrıca özellikle çok iyi entegre olabilmeleri ile öne çıkarlar. Karmaşık kamera çözümlerinin aksine aydınlatma, optik, değerlendirme elektroniği ve çıkış lojiği gibi gerekli tüm bileşenler endüstriyel gövdeye entegre edilmiştir. Kalite kontrol, tamlık denetimi veya 1D ve 2D kodların okunması gibi görevler, ifm görüntü sensörleri kullanılarak düşük maliyetle kolayca gerçekleştirilebilir.

Uygulamaya özel çözümlerde yetkinlik

Doğru seçim belirleyici rol oynar

Görüntü sensörü - Dualis Tip O2D
Nesne algılama ve inceleme artık tek bir cihazda.
Kontur algılama veya BLOB analizi fark etmez, yeni O2D 2D görüntü sensörü, tüm üretim süreci boyunca çeşitli hata önleme ve denetim uygulamalarını gerçekleştirebilir.

Kod okuyucu - tanımlama tipi O2I
Günümüzde, barkodlar yaygın olarak kullanılmaktadır ve sağdan sola okunacak yazı tipi stilleri olarak anlaşılabilir. 2D kodlar, alandaki bilgileri kodlar. Bir domino bulmacasına benzer şekilde, O2I görüntü sensörü tarafından okunan net bilgiler iletilir.

3D sensör – 3D nesne tanıma tipi O3D
Bir çivi yatağına benzer şekilde, O3D 3D sensör mevcut sahneyi derinlemesine tarar. 23 000' den fazla sayıda ölçülen mesafe değeri, örneğin şişelerle dolu bir kasanın tamlığını kontrol etmek için, çok sayıda sanal sensör oluşturmak için kullanılabilir.